UCT-TM 5 CUS
-
Klemens etiketleri
0829595
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 4,6 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Etiketli klemens işaretleyici |
Pin aralığı | 5,2 mm |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 72 |
Her sıradaki etiket sayısı | 12 |
Tanımlama teknolojisi | Tabakalar ve kartlar için termal transfer |
Montaj tipi | uzun etiket oluğuna takılır |
Renk | beyaz (RAL 9010) |
Malzeme | PC |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Komponentler | silikon ve halojen içermez |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Çizilmeye dayanıklılığı belirleyen çizilme testi | |
Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Yöntem B |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
Raf ömrü | 2 yıl |
Genişlik | 5 mm |
Pin aralığı | 5,2 mm |
Metin alanı | |
Metin alanı genişliği | 4,6 mm |
Metin alanı yüksekliği | 10,5 mm |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
Genel | Termal transfer yazıcısıyla yazılabilir |
Ürün numarası | 0829595 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BG8 |
Ürün Kodu | BG8118 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356597449 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14,95 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 14,43 g |
Gümrük tarife no | 49119900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 9beca9d0-e670-438c-800f-955b1340bcd8 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Avantajlarınız
UCT-TM... UniCard markalama ürün grubu, uzun etiket kanalları bulunan Phoenix Contact ürünleri, ör. klemensler, için markörler içerir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018