ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi
1050033

Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, yatay baskılı: Özdeş sayılar 1 veya 2, vb. 100'e kadar, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Diğer kablaj tipleri talep üzerine sağlanır
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
ZB zack etiket şeridi sistemi uzun ve düz işaretleyici oluklar ile modüler klemensler ve elektronik modülleri için bir markalama çözümdür
Boş markalama şeritleri bir çizici veya elle özel etiketli olabilir