FBS 2-5 - Geçmeli köprü
3030161

Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, pin sayısı: 2, nominal akım: 24 A, uzunluk: 23 mm, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

2 - 50 pin köprüleri CLIPLINE complete sistemindeki iki köprü şaftında bulunan 50 adete kadar klemensi bir adımda köprüleyebilir