TBIO 2,5-PE/L/TG I - Sensör/aktüatör ayırma klemensi
3246903

Sensör/aktüatör ayırma klemensi, üst kat sigorta veya izolasyon fişi için, orta kat sinyal geçişi için, tarak köprüler ile köprülenebilir, alt kat PE ayağı ile, nom. gerilim: 250 V, Termal sürekli akım Ith: 15 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler