PTIO 1,5/S/3-PE - Başlatıcı/aktüatör klemensi
3244449

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, koruma iletkeni işlevli, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 13,5 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır