CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 24 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 24 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 24 - 12 | |||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 24 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 24 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 24 - 12 | |||