AI-S 1 - 8 TQ - Yüksük
1200293

Yüksük, S-Slimline, Temas uzaklığı: 8 mm, uzunluk: 14 mm, renk: turkuaz

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

1,0 mm² kablolar için optimize edilmiş çaplı plastik bilezik, maks. izolasyonlu, dış çap 2,8 mm
Tüm PT 1,5/S klemensler ve 3,5 mm genişliğindeki COMBI konnektörler için uygundur
Plastik kovanlı yüksükler yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan yapılmıştır
Yakın bağlantı yalıtımı güvenilirliği artmaktadır ve telleri raptetme önlenir