CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı
1134913

Sıkma anahtarı, kontak türü: izoleli ve izoleli olmayan yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. kesit alanı: 0,14 mm2, maks. kesit: 10 mm2, 2 x 4 mm2'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, önden yerleştirme, sıkıştırma: Trapezoidal sıkma, ağırlık 302 g, siyah

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

0,14 mm² ... 10 mm² arasında geniş kesit aralığı
18 mm uzunluğa kadar yüksükler için
Optimum manüel kuvvet ilerlemesine sahip düşük kavrama aralığı sayesinde rahat kullanım
Baskı kilidi ve kendinden ayarlı çene sayesinde proses güvenilirliği
Kesintisiz otomatik ayarlama sayesinde TWIN yüksüklere uygun