CRIMPFOX DUO 16S - Sıkma anahtarı
1202877

Sıkma pensesi, kontak türü: izoleli ve izolesiz yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, kesit, minimum: 0,14 mm2, kesit, maksimum: 16 mm2, 2 mm2 x 6 mm2'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, döner kalıplar, yan ve ön giriş, sıkma: kare

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Döner çene sayesinde erişimi zor noktalarda sıkma imkanı
Kesintisiz otomatik ayarlama sayesinde TWIN yüksüklere uygun
Optimum manüel kuvvet ilerlemesine sahip düşük kavrama aralığı sayesinde rahat kullanım
Baskı kilidi ve kendinden ayarlı çene sayesinde proses güvenilirliği