DIKD 1,5-TG - Başlatıcı/aktüatör klemensi
2774237

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 15 A, 1., 2. ve 3. kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sensör ve aktüatör kablolamasını sinyalize etmek için kırmızı ve yeşil LED'li klemensler mevcuttur.