CLIPFIX 35-5
-
Durdurucu
3022276
NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj ucu kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 için park opsiyonu, genişlik: 5,15 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Durdurucu |
| Genişlik | 5,2 mm |
| Yükseklik | 48,6 mm |
| Derinlik | 35,3 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 37,1 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 44,6 mm |
| Uzunluk | 48,6 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Malzeme | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3022276 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Satış Kodu | BE7 |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,65 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,025 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
KLM 3 - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 0811969
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
KLM 3-L - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
STP 5-2-ZB - Etiket taşıyıcılar 3037643
-
GBS 5-25X12 - Klemens işaretleme için grup etiket 0810588
-
GBS 5-25X5 - Klemens işaretleme için grup etiket 0829126
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
Avantajlarınız
Geniş yüzeyli markalama
Tasarım genişliği yalnızca 5,2 mm
Phoenix Contact çeşitli DIN ray sistemleri üzerinde güvenli bir tutuş sağlamak için kendi CLIPFIX sonuna ayraçlar tasarlandı
Köprüler ve prizler için parking seçeneği
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018