DIN rayı delikli, 25'li paket (50 m), EN 60715’e benzer, malzeme: Çelik, çinko kaplama, Standart profil, renk: gümüş
DIN rayları
DIN rayı delikli, 25'li paket (50 m), EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, çinko kaplama, Standart profil, renk: gümüş
DIN rayı delikli, 25'li paket (50 m), EN 60715’e benzer, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, Standart profil, renk: gümüş
DIN rayı delikli, 25'li paket (50 m), EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, Standart profil, renk: gümüş
Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/7,5 rayı için
DIN ray, deliksiz, 25'li paket (50 m), EN 60715’e benzer, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, Standart profil, renk: gümüş
Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/15 rayı için
DIN ray, deliksiz, 25'li paket (50 m), EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, Standart profil, renk: gümüş
DIN rayı delikli, 10'lu paket (20 m), EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, G profil, renk: gümüş
DIN rayı delikli, 10'lu paket (20 m), EN 60715’e benzer, malzeme: Çelik, çinko kaplama, C profil