ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi
1051016

Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 491 ... 500'e kadar, montaj tipi: kenetlenir, klemens genişliği için: 6,2 mm, yazı alanı boyutu: 6,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10


Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
ZB zack etiket şeridi sistemi uzun ve düz işaretleyici oluklar ile modüler klemensler ve elektronik modülleri için bir markalama çözümdür