Power supply with IP67 degree of protection

Power supplies with IP67 degree of protection

IP67 koruma sınıfına sahip sağlam güç kaynakları, sahada merkezi olmayan besleme için idealdir. Hava şartlarına dayanıklı alüminyum doküm muhafaza, cihazları toza ve suya karşı korur. Bu, IP67 anahtarlama şebekesi bileşenlerinin zorlu ortam koşullarında bile yüksek sistem kullanılabilirliği sağlamasına olanak tanır. Farklı cihaz bağlantıları, montaj sırasında esneklik sağlar.

Avantajlarınız

  • Sahada yüke doğrudan montaj, kablo uzunluklarını azaltır ve kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar.
  • Sağlam pres döküm alüminyum muhafaza, zorlu çevre koşullarına (sıcaklık, toz ve su) dayanıklılık sayesinde yüksek sistem sürekliliği sağlar.
  • Yüksek darbe ve titreşim direnci, artı elektriksel dayanım.
  • Sahada DC ONAY LED'i ve AC ONAY LED'i ile geliştirilmiş diyagnostik seçenekleri.
  • NEC Sınıf 2 (POUT <100 W)

IP67 koruma sınıflı TRIO POWER güç kaynakları Sahada yüke direkt montaj için

IP67 koruma sınıflı TRIO POWER güç kaynağı
IP67 güç kaynakları için M12 güç kablolaması
M12 güç kablolama sistemli TRIO IP67
IP67 koruma sınıflı TRIO POWER güç kaynağı

IP67 koruma sınıfına sahip TRIO POWER güç kaynakları, doğrudan sahada yükte montaj için idealdir. Cihaz, hava geçirmez tasarımlı pres-döküm alüminyum muhafaza sayesinde zorlu ortam koşullarında bile yüksek sistem sürekliliği sağlar. IP67 koruma sınıfına sahip TRIO POWER güç kaynağının sahada montajı, kablo uzunluklarını azaltır ve kontrol panosunda yer açar.

IP67 güç kaynakları için M12 güç kablolaması

Esnek montajı mümkün kılmak için, IP67 güç kaynakları farklı cihaz bağlantılarıyla temin edilir.

M12-S AC Girişi/M12-A DC Çıkışı

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Sınıf 2)

M12-S AC Girişi/M12-L DC Çıkışı

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Sınıf 2)
  • 24 V DC/10 A
  • 24 V DC/12,5 A

7/8" AC Girişi/7/8" DC Çıkışı

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Sınıf 2)
  • 24 V DC/8 A

IPD In/IPD Çıkışı

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Sınıf 2)
  • 24 V DC/10 A

M12 güç kablolama sistemli TRIO IP67

TRIO POWER IP67 güç kaynağını Phoenix Contact'ın diğer IP67 ürünleriyle birleştirin:

  • Cihaz bağlantısı ve saha kablolaması için konnektör ve kablolar
  • Yönetilebilir IP67 switch'ler
  • IP67 koruma sınıflı I/O sistemleri
  • NearFi – temassız veri iletimi
  • Makine aydınlatması

Ürünlere Genel Bakış

Ürün videosu

TRIO IP67 güç kaynağı

M12 güç kablolu TRIO IP67 güç kaynakları

Her uygulama için doğru bağlantı teknolojileri

Esnek montajı mümkün kılmak için, TRIO IP67 güç kaynakları farklı cihaz bağlantılarıyla temin edilir.

İlgili kablolara git: