IP koruma sınıfı, bir cihazın toz ve suya karşı ne kadar iyi korunduğunu belirtir. İlk sayı toz sızdırmazlığını, ikinci sayı ise su sızdırmazlığını gösterir. IP67, bir ürünün tamamen toz geçirmez olduğu ve zarar görmeden 30 dakikaya kadar 1 m derinliğe kadar tatlı suya daldırılabileceği anlamına gelir.
IP67 switch'ler Phoenix Contact'ın sağlam ve güvenilir IP67 switch'lerini keşfedin. Network cihazlarınızı doğrudan sahada bağlamak için hem yönetilebilir IP67 switch'ler hem de yönetilemez IP67 switch'ler mevcuttur. IP65/IP66/IP67 ile yüksek koruma sınıfına ve yüksek sıcaklık direncine sahip sağlam switch'ler, zorlu ortamlarda bile yüksek düzeyde güvenilirlik sunar.
1605 ve 1705 modelleri, sadece 30 mm'lik genişlikleriyle en ince IP67 switch'leri arasında yer alır.
Kompakt ve dayanıklı; hemen her ortamda kullanılabilir
Phoenix Contact'ın IP67 switch'leri, montaj konumu açısından özellikle yüksek derecede esneklik ile karakterize edilir: Doğrudan makine üzerindeki metal bir profile veya duvara monte edilebilir. Sadece iki M6 vida ile sabitlenebildiğinden, örneğin doğrudan makinelerin yapısal profillerine monte edilebilir. Bu, zahmetli, zaman alıcı montaj plakalarının hazırlanması ve eklenmesi işlemini ortadan kaldırır.
-40°C ile +70/+75°C arasındaki geniş sıcaklık aralığı sayesinde, sağlam switch'ler zorlu ortam koşullarında da kullanılabilir. Ayrıca, yönetilemeyen IP67 1605 ve 1705 switch'ler, sadece 30 mm'lik toplam genişlikleriyle özellikle incedir.
Yenilikçi M12 Push-Pull hızlı kilitleme sistemi ve tek bir portta birleştirilmiş klasik M12 vidalı bağlantı
Esnek M12 bağlantı teknolojisi
IP67 switch'lerinin esnek M12 bağlantıları, Phoenix Contact'ın hem vidalı klasik M12 konnektörlerinin hem de yenilikçi M12 Push-Pull hızlı kilitleme sisteminin kullanılmasını sağlar. Bu nedenle, switch'leri ya halihazırda kurulu M12 kabloları ile mevcut uygulamalara entegre edebilir ya da yeni uygulamalarda M12 Push-Pull hızlı kilitleme sisteminin çok kolay ve hızlı montajından yararlanabilirsiniz. Aletsiz kilitleme elemanı, dar alanlarda veya bağlantı konektörünün görülmesi zor olduğunda montaj sırasında önemli avantajlar sunar.
M12 bağlantılarının kodlanması yaygın standartlara uygundur. Ethernet portları D-kodlamalı (Hızlı Ethernet) veya X-kodlamalı (Gigabit), güç kaynağı ise A-kodlamalı veya L-kodlamalı (PROFINET versiyonları) olarak mevcuttur.
Yedek güç girişi/güç çıkışı konseptiyle güç sağlamak kolaylaştı
Minimum kablolama işçilikli verimli güç kaynağı
Yedekli güç girişi/güç çıkışı konsepti, minimum kablolama işçiliği ile çok verimli şekilde birkaç switch veya I/O istasyonuna güç sağlamanıza olanak tanır. Bu konsept sayesinde network'leri kolayca genişletmek de mümkündür.
1600 ve 1700 serisi yönetilemez IP67 switch'ler
1600 ve 1700 serisi yönetilemez IP67 switch'lerle doğrudan sahada sekiz adet Ethernet özellikli network cihazı bağlayabilirsiniz. Bu durumda Tak ve Çalıştır özelliği, konfigürasyon ile uğraşmadan basit bir montaj sağlar. 1600 ve 1700 serisi yönetilemez IP67 switchler, kompakt tasarımları ve güçlü yapıları sayesinde robotik aletler, taşıma sistemleri ve araç uygulamaları gibi mobil uygulamalar için de uygundur. Geniş giriş gerilim aralığı 12, 24 veya 48 V DC elektrik sistemine sahip araçlarda çalışmayı sağlar. Switch'ler, düşük akım tüketimleri nedeniyle batarya ile çalışan uygulamalar için de çok uygundur.
FL SWITCH 1701-7POE görsel uygulamalar için optimize edilmiştir
Endüstriyel görüntü işleme için optimize edilmiştir
Üretimde kontrol panosuz görüntü işleme uygulamaları yerden tasarruf sağlar ve mevcut sistem konseptlerine entegrasyonu kolaylaştırır. Bu amaçla, çeşitli kameralar ve ilgili LED aydınlatma sistemleri sahadaki Gigabit Ethernet network'üne doğrudan bağlanmıştır.
FL SWITCH 1701-7POE yönetilemez IP67 switch, Power over Ethernet (PoE) aracılığıyla kameraların ve saha cihazlarının merkezi olmayan bağlantısını sağlar ve endüstriyel görüntü işleme uygulamaları için optimize edilmiştir. Gigabit bant genişliğinde yedi PoE portu ve bir uplink portu bulunur. Dahili tampon bellek sayesinde switch birden fazla yüksek çözünürlüklü kameradan gelen yoğun veri trafiğini rahatlıkla yönetebilir. Jumbo çerçeveler de işlenebilir. Cihaz standart bir 24 V DC besleme gerilimi ile bağlanır – özel PoE güç kaynağı ünitelerine gerek yoktur.
FL SWITCH 1600 ve 1700'e genel bakış
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
| İletim hızı | 10 / 100 Mbps (FL SWITCH 1605); 10 / 100 / 1000 Mbps (FL SWITCH 1705) | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Güç kaynağı | 9 V DC … 32 V DC | 9 V DC … 57 V DC | 9 V DC … 57 V DC | 18,7 V DC … 30,5 V DC |
| Sıcaklık aralığı | -40°C … +70°C | -40°C … +75°C | -40°C … +75°C | -40°C … +50°C |
| Koruma sınıfı | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
| Önemli özellikler | PROFINET için Servis Kalitesi (QoS), PTCP filtre | Servis Kalitesi (QoS), protokol önceliklendirme | Servis Kalitesi (QoS), protokol önceliklendirme | Power over Ethernet, Hizmet Kalitesi (QoS), protokol önceliklendirme, geniş protokol belleği |
| Onaylar | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
| Power over Ethernet | Hayır | Hayır | Hayır | 7 PoE port, 150 W |
| Gerilim yönlendirme | ||||
| Ürün listesine git | Ürüne git | Ürüne git | Ürüne git |
2600 ve 2700 serisi yönetilebilir IP67 switch'ler
2600 ve 2700 yönetilebilir switch'ler, yüksek IP65/IP66/IP67 koruma sınıflı, sağlam M12 bağlantı teknolojili ve çok çeşitli işlevlerle merkezi olmayan bir Ethernet network'ü oluşturmanıza olanak tanır. Merkezi olmayan sensörleri, aktüatörleri, kameraları ve I/O istasyonlarını, ortam koşullarından bağımsız olarak doğrudan sahada network'e entegre edin.
Mod düğmesi ve SD kart aracılığıyla kolay konfigürasyon
Network'ünüzün devreye alınması için çok çeşitli konfigürasyon seçenekleri
FL SWITCH 2000 ürün gamının yerleşik ve popüler konfigürasyon seçenekleri 2600 ve 2700 IP67 versiyonlarında da mevcuttur. Cihaz üzerindeki mod düğmesini kullanarak veya bir microSD kart aracılığıyla switch'leri çok kolay şekilde konfigüre edebilirsiniz. Doğal olarak, web tabanlı yönetim, CLI, SNMP ve PROFINET cihazı gibi tüm genel konfigürasyon seçenekleri de Ethernet üzerinden kullanılabilir.
FL SWITCH 2600 ve 2700'e genel bakış
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2600 ve 2700 | |
| İletim hızı | 10 / 100 Mbps (FL SWITCH 2600) veya 10 / 100 / 1000 Mbps (FL SWITCH 2700) |
| Jumbo çerçeveleri | Sadece FL SWITCH 2700 versiyonları ile |
| Alarm kontağı | Hayır |
| Sıcaklık aralığı | -40°C … +70°C |
| Güç kaynağı | 9 V DC … 57 V DC |
| Filtre fonksiyonları | Hizmet Kalitesi, Hizmet Sınıfı, DiffServ/DSCP, VLAN, Multicast / IGMP Snooping |
| Yedekleme | RSTP, MRP yöneticisi, MRP client'i, FRD, LACP, Büyük Ağaç Desteği, 15 ms genişletilmiş halka yedekliliği |
| Yönetim fonksiyonları | Rol tabanlı kullanıcı yönetimi, web tabanlı yönetim, ACD, DHCP sunucusu, CLI |
| Diyagnostik fonksiyonları | LLDP, port yapılandırması, istatistikler ve kullanım, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP tuzakları, syslog |
| Zaman senkronizasyonu | Basit Network Zaman Protokolü (SNTP) |
| Güvenlik | MAC-tabanlı port güvenliği, RADIUS doğrulama (IEEE 802.1X) |
| Otomasyon protokolleri | PROFINET Uygunluk Sınıfı B, PROFINET cihazı, EtherNet/IP™, Multicast filtering genişletme |
| Ürün listesine git |
Sıkça sorulan sorular (FAQ)
Ethernet switch'leri, Ethernet tabanlı network'lerdeki çeşitli network cihazlarını birbirine bağlar. Genel olarak, iki tür Ethernet switch'i vardır: Yönetilemez switch'ler ve yönetilebilir switch'ler . Yönetilemez switch'lerin aksine, yönetilebilir switch'ler konfigüre edilebilir ve cihaz konfigürasyonu ve diyagnostik için bir dizi seçenek sunar. Öte yandan, yönetilemez switch'ler konfigüre edilemez, bu yüzden genellikle daha uygun maliyetlidir ve network teknolojisi uzmanlığı olmadan kullanılabilir.
- IP65 __ koruma sınıfı, bir ürünün tamamen toz geçirmez olduğunu ve herhangi bir açıdan gelen tazyikli suya karşı koruma sağladığını belirtir.__
- IP66 __ koruma sınıfı, bir ürünün tamamen toz geçirmez olduğunu ve herhangi bir açıdan gelen güçlü tazyikli suya karşı koruma sağladığını belirtir.__
- IP67 __ koruma sınıfı, bir ürünün tamamen toz geçirmez olduğunu ve 1 m'ye kadar su altı derinliğinde 30 dakikaya kadar hasar görmeden hayatta kalabileceğini belirtir.__
- IP68 __ koruma sınıfı, bir ürünün tamamen toz geçirmez olduğunu ve 1 m'den fazla derinlikte kalıcı su altı daldırmasına herhangi bir hasar olmadan dayanabileceğini belirtir.__ Kesin derinlik ve süre üretici tarafından belirlenir.
- IP69 __ koruma sınıfı, bir ürünün tamamen toz geçirmez olduğunu ve ayrıca yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı tazyikli sulara dayanabileceğini belirtir. __ Bu, özellikle gıda işleme ve ilaç endüstrisi gibi yoğun temizlik süreçleri olan uygulamalar için geçerlidir.