4000 serisi yönetilebilir PoE switch'ler size kullanıcı tanımlı ayar yapma imkânı sunar. PoE fonksiyonu örneğin her port için ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Ek olarak, PoE önceliklendirme mevcuttur ve maksimum güç bütçeleri ayarlayabilirsiniz. Bu, switch'in güç kaynağıyla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda çok önemli cihazlarınızın PoE ile beslenmesini sağlar.
PoE switch'ler PoE switch'lerimiz, tek bir Ethernet kablosu üzerinden veri ve gücün aynı anda iletilmesini sağlar. Bu, verimli ve yerden tasarruf sağlayan bir network altyapısı için idealdir. Basit tak ve çalıştır çözümleri ile yüksek performanslı, yapılandırılabilir cihazlar arasında seçim yapabilirsiniz. Yönetilemez ve yönetilebilir PoE switch'lerimiz her gereksinim için doğru çözümü sunar.
Yönetilemez PoE switch'ler
1000 serisi yönetilemez switch'ler, PoE kameralar gibi yüksek veri çıkışlı uygulamalar için uygundur
PoE switch'lerin yüksek performans ve yüksek veri çıkışı
Gigabit yönetilemez switch'ler, yüksek çözünürlüklü kameralar gibi yüksek veri hacmine sahip cihazları beslemek için idealdir. Cihazlar ayrıca yüksek veri hacmine sahip network'lerde verimliliği artıran jumbo çerçeveleri de destekler.
Gereksinimlere bağlı olarak, 1000 ve 1100 serisi PoE switch'leri aşağıdaki standartları karşılar:
- Bağlı cihazları 50 ila 57 V DC'de 240 W'a kadar beslemek için IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+)
- Bağlı cihazları 18 ila 57 V DC'de 120 W'a kadar beslemek için IEEE 802.3 af/at
Kararlı bağlantılar
PoE switch'ler, Hizmet Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlarla yüksek iletim kalitesinin yanı sıra özellikle kararlı ve güvenilir bağlantılar sağlar. Bu, hatasız ve parazitsiz iletimle sonuçlanır.
FL SWITCH 1701-7POE görsel uygulamalar için optimize edilmiştir
Endüstriyel görüntü işleme için optimize edilmiştir
Üretimde kontrol panosuz görüntü işleme uygulamaları yerden tasarruf sağlar ve mevcut sistem konseptlerine entegrasyonu kolaylaştırır. Bu amaçla, çeşitli kameralar ve ilgili LED aydınlatma sistemleri sahadaki Gigabit Ethernet network'üne doğrudan bağlanmıştır.
FL SWITCH 1701-7POE yönetilemez IP67 switch, Power over Ethernet (PoE) aracılığıyla kameraların ve saha cihazlarının merkezi olmayan bağlantısını sağlar ve endüstriyel görüntü işleme uygulamaları için optimize edilmiştir. Gigabit bant genişliğinde yedi PoE portu ve bir uplink portu bulunur. Dahili tampon bellek sayesinde switch birden fazla yüksek çözünürlüklü kameradan gelen yoğun veri trafiğini rahatlıkla yönetebilir. Jumbo çerçeveler de işlenebilir. Cihaz standart bir 24 V DC besleme gerilimi ile bağlanır – özel PoE güç kaynağı ünitelerine gerek yoktur.
Bina tesisatı için REG switch'ler
Bina tesisatı için versiyonlar
1100 serisi aynı zamanda bina otomasyonuna uygun tasarıma sahip versiyonları da içerir. DIN 43880'e uygun REG formatı, özellikle bina dağıtım panolarında kullanım için tasarlandıkları anlamına gelir. Dolayısıyla, doğrudan bina tali dağıtımında bina teknolojisi için özellikle yerden tasarruf sağlayan bir kuruluma olanak sağlarlar.
Sekiz Gigabit özellikli Ethernet portlarına (FL SWITCH 1108 REG) sahip standart versiyona ek olarak Phoenix Contact ayrıca bağlantı cihazlarınıza aynı anda güç de sağlayabilen dört standart porta ve dört PoE portuna sahip bir versiyon sunuyor (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Yönetilemez PoE switch'lere genel bakış
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
İletim hızı | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sıcaklık aralığı | -10°C … +60°C | -10°C … +60°C | -40°C … +70°C |
Koruma sınıfı | IP30 | IP30 | IP30 |
Power over Ethernet güç bütçesi | 120 W (IEEE 802.3af / at) veya 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 W (IEEE 802.3af /at) veya 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) |
Önemli özellikler | QoS | QoS, jumbo çerçeveler | QoS, jumbo çerçeveler |
Onaylar | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Ürün listesine git | Ürün listesine git | Ürün listesine git |
Diğer yönetilemez PoE switch'ler
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
İletim hızı | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sıcaklık aralığı | -40°C … +50°C | +5°C … +50°C |
Koruma sınıfı | IP65 / IP66 / IP67 | IP20 |
Power over Ethernet güç bütçesi | 7 PoE port, 150 W | 4 PoE port, 120 W |
Önemli özellikler | QoS, protokol önceliklendirme, büyük protokol belleği | QoS, DIN rayı montajı |
Onaylar | CE | CE |
Ürüne git | Ürüne git |
Yönetilebilir PoE switch'ler
4000 serisi PoE switch'ler, PoE++ kameralar gibi PoE tabanlı yüksek güçlü cihazlarla kullanıma uygundur
Port başına 60 W'a kadar güç
4000 serisi yönetilebilir PoE switch'ler cihazları port başına 60 W ile besler. Ayrıca, yüksek güçlü kameralar gibi IEEE 802.3bt (PoE ++) standartlarını destekleyen nihai cihazlara sahip uygulamalarda da kullanıma uygundur.
Ek işlevler, veri bütünlüğünü sağlamak için jumbo çerçeve işlevselliğine sahip Gigabit SFP uplink bağlantı noktalarını içerir. Bu, tüm uygulamalarda veri iletimini güvenceye alır.
PoE watchdog fonksiyonuyla PoE cihazlarınızı izleyebilir ve doğru çalıştıklarından emin olabilirsiniz. Burada, switch düzenli aralıklarla beslenen cihaza (PD) bir ping gönderir. Yapılandırılabilir sayıda yanıtsız ping sonrasında bir güç döngüsü gerçekleştirilir. PD yeniden başlatılır. Bu yaklaşımla çalışma sırasında arıza nedeniyle duran cihazlar bir servis personeli tarafından müdahale edilmeksizin doğru duruma getirilebilir. Alternatif olarak PoE switch'i de PD'yi tamamen devre dışı bırakabilir.
PoE zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde, switch’in nihai cihazlarınıza Ethernet üzerinden güç ileteceği gün ve saatleri planlayabilirsiniz. Nihai cihazların sadece günün belli saatlerinde kullanılması gerektiğinde bu özellik yararlıdır. Bu sayede, diğer zamanlarda hem elektrik tüketimini hem de network'ünüzdeki veri yükünü azaltabilirsiniz.
4000 serisi yönetilebilir PoE switch'lere genel bakış
|
|
---|---|
FL SWITCH 4000 POE | |
İletim hızı | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Alarm kontağı | Evet |
Sıcaklık aralığı | -40°C … +75°C |
Koruma sınıfı | IP30 |
Besleme gerilimi | 52 V DC …55 V DC, yedekli |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at / af / bt, port başına 60 W, 180 W / switch başına 240 W |
Filtre fonksiyonları | Hizmet Kalitesi, VLAN, multicast / IGMP snooping |
Yedekleme | RSTP, 15 ms genişletilmiş ring yedeklemesi |
Yönetim fonksiyonları | Port konfigürasyonu |
Diyagnostik fonksiyonları | Bağlantı noktası istatistikleri ve kullanımı, LLDP |
Otomasyon protokolleri | PROFINET Uygunluk Sınıfı A |
Onaylar | CE, UL |
Ürün listesine git |