2000 ve 5900 series endüstriyel yönetilebilir switch'ler Kolay devreye alma ve uygulamaya özel fonksiyon ve tasarımlara sahip çeşitli versiyonlarıyla 2000 ve 5900 yönetilebilir swicth'ler, Ethernet network'ünüzün uygun maliyetli yönetimini sağlar. Geniş bir fonksiyon yelpazesine ek olarak switch'ler, fiber haberleşmenin yanısıra denizcilik sektörü ve proses endüstrisi için onaylar da sunmaktadır.

Farklı port konfigürasyonlarında 2200 ve 5900 serisi yönetilebilir switch'ler

Her uygulama için doğru sürüm

FL Switch 2000 ve 2100
DIN rayına monte edilmiş FL 2200 ve 2300 switch'leri
FL SWITCH 2400 ve 2500 DIN rayında
Rak montajı için FL SWITCH 5900
FL Switch 2000 ve 2100

2000 ve 2100 versiyonlarının kullanımı yönetilemez bir switch kadar kolaydır, ancak yönetilebilir bir switch'in işlevlerine ve network kararlılığına sahiptir. Benzersiz yönetilemez modda switch, yönetilemez switch gibi davranır. Bu, konfigürasyon gerekmediği ve bir IP adresine sahip olmadığı anlamına gelir. Klasik bir yönetilebilir switch'in aksine makine network'ünü güçlendirir, çünkü yedeklilik mekanizmaları ve filtre işlevleri arka planda aktiftir. 2008F versiyonu özellikle incedir: DIN rayının üzerinde sadece 37 mm'lik toplam derinliği ile her kontrol panosuna sığar.

DIN rayına monte edilmiş FL 2200 ve 2300 switch'leri

2200 ve 2300 switch'ler 5 ila 16 porta ve çeşitli fiberglas arayüzlere sahiptir (SC, ST/BFOC, SFP). Bu nedenle, uygulamanız için ideal port kümesini elde etmek amacıyla sadece farklı versiyonlardan birini seçmekle kalmaz 2300 versiyonları ile Gigabit haberleşmeden de yararlanabilirsiniz. Genişletilmiş sıcaklık aralığı (-40°C … +70°C) ve yedekli güç kaynağı sayesinde swicth'ler zorlu ortam koşullarında da kullanılabilir. İlgili onaylarla denizcilik uygulamaları (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) ve proses endüstrisinde (ATEX, IECEx) kullanım için de uygundurlar. Ayrıca, TSN ve SPE gibi en son haberleşme teknolojilerini destekleyen özel versiyonlar da mevcuttur.

FL SWITCH 2400 ve 2500 DIN rayında

2400 ve 2500 versiyonları, 2200 ve 2300 versiyonlarıyla aynı işlevlere sahiptir, ancak ince kontrol panolarında kullanıma olanak tanıyan ince bir tasarıma sahiptir. Sistem imalatı, altyapı uygulamaları gibi alanlarda da kullanıma uygundurlar ve denizcilik uygulamaları için uygun onaylara (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) sahiptirler. 2500 versiyonları Gigabit haberleşme özelliğine sahiptir. Geniş sıcaklık aralığı (-40°C … +70°C) ve yedekli güç kaynağıyla switch'leri zorlu ortam koşullarında da kullanabilirsiniz.

Rak montajı için FL SWITCH 5900

FL SWITCH 5900 ürün gamı, 2200/2300 serisinin tüm işlevlerine sahiptir, ancak özellikle 19" kabinlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Toplam 28 Gigabit port ve dört adede kadar 10 Gbps yukarı bağlantı (SFP +) ile raka monte switch'ler yüksek performanslı ve oldukça esnektir. Birleşik portlar ve SFP portu, bakır ve fiberglas haberleşme için çok yönlü bağlantı seçenekleri sağlar. Ayrıca 19" switch'ler, zaman açısından kritik uygulamalar için kapsamlı TSN işlevselliğine sahiptir. İsteğe bağlı bir yedek güç kaynağı, arıza güvenliği performansını artırır.

Önünde koruyucu kalkan bulunan endüstriyel Ethernet swicth'i

2000 ve 5900 serisi switchler bir dizi güvenlik fonksiyonuna sahiptir

Güvenlik fonksiyonları

Cihaza ve network'e yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için 2000 ve 5900 serisi yönetilebilir switch'ler, IEC 62443-4-2 gereklilikleriyle uyumlu önemli güvenlik işlevlerini destekler, örneğin:
• Rol tabanlı kullanıcı yönetimi
• LDAP ve RADIUS aracılığıyla sunucu tabanlı kullanıcı kimlik doğrulaması
• Port güvenliği, örneğin RADIUS/802.1x aracılığıyla
• SSH ve HTTPS aracılığıyla kullanıcı arayüzlerine şifreli erişim
• HTTPS/TLS üzerinden şifreli dosya aktarımı (konfigürasyon dosyaları, ürün yazılımı güncellemeleri)
• Sertifikaların yönetimi
• Gizli web sunucusu görünümü
• Tüm arayüzler devre dışı bırakılabilir (mod düğmesi, SD slotu, portlar, protokoller)
• Syslog veya SNMP aracılığıyla olay raporlama

Ayrıca, cihaz geliştirme süreci IEC 62443-4-1'e uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

2200 serisi switch'te SFP modülü

SFP portları, fiber optik kablolarla daha da esnek bir kullanım sağlar

Esnek kullanım

Switch'ler 5 ila 28 porta ve çeşitli fiberglas arayüzlere sahiptir (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Bu, yalnızca geniş bir sürüm yelpazesinden uygulamanız için ideal port konfigürasyonu seçebileceğiniz ve aynı zamanda 10 Gbps'ye kadar yüksek veri çıkışından yararlanabileceğiniz anlamına gelir. DIN rayında sınırlı alan olup olmadığına veya düz kurulum koşullarına, 19" sunucu kabininde IT'ye yakın montaja veya genişletilmiş sıcaklık aralığına sahip sağlam bir cihaza ihtiyacınız olup olmadığına bakılmaksızın, 2000 ve 5900 switch portföyünde doğru yönetilebilir switch'i bulacaksınız.

MRP topolojisi

FL SWITCH 2000 ve 5900 serisi cihazlar MRP yedekleme mekanizmasını destekler

Netowrk diyagnostiği gerçekleştirin ve kesinti sürelerini en aza indirin

Hata emniyetli network'ler için yedeklilik mekanizmaları esastır. 2000 ve 2100 switch'leri hem Rapid Spanning Tree Protokolü'nü (RSTP) hem de Media ​Redundancy​ Protocol'ünü (MRP) destekler. 2200, 2500 ve 5900 serisinin diğer tüm sürümleri de Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection ve Large Tree Support'u destekler. Switch'ler böylece, network hatalarından veya istenmeden yaratılmış döngülerden kaynaklanan arıza sürelerinin üreticiden bağımsız olarak en aza indirilmesini sağlar.
Ek olarak, network'teki hatalar çok sayıda diyagnostik fonksiyonuyla (örneğin, SNMP, syslog, port aynalama) hızlı şekilde bulunabilir ve giderilebilir. Ayrıca uzaktan bakım sırasında cihazda önemli bilgilere erişilebilir.
Bir cihaz arızası durumunda, IP adreslerinin atanmasına yönelik DHCP sunucusu fonksiyonları arızalı cihazın hızlı ve kolay şekilde değiştirilmesini sağlar (sadece 2200-2500 ve 5900 versiyonlarında mevcuttur).

PROFINET ve EtherNet/IP™ logo

Üniversal yönetilebilir switch'ler PROFINET ve EtherNet/IP™ fonksiyonlarını destekler

PROFINET ve EtherNet/IP™ network'lerine optimum entegrasyon

Entegre PROFINET cihazı ile 2200, 2500 ve 5900 serisi yönetilebilir swicth'ler PROFINET Uygunluk Sınıfı B'yi destekler ve PLCnext Engineer ve TIA portalı aracılığıyla tam olarak yapılandırılabilir ve teşhis edilebilir. Switch'ler MRP ringinde hem yönetici hem de client olarak kullanılabilir. LLDP ile switch'ler network topolojisinin otomatik olarak tanınmasını da destekler.

EtherNet/IP™ network'leri için switch'ler multicast filtrelemeyi destekler (IGMP gözetleme, IGMP sorgulama, multicast kaynağı algılama).

Konfigürasyon seçenekleri ile FL SWITCH 2200/2300

2000 ve 5900 serisinin yönetilebilir switch'leri çok çeşitli konfigürasyon seçeneklerine sahiptir

Geniş konfigürasyon seçenekleri

Yönetilebilir switch'leri konfigüre ederken seçim sizindir. Switch'leri SD kart slotuna takılan bir hafıza kartı ile rahatlıkla konfigüre edebilirsiniz. Bu nedenle bir cihaz arızası durumunda, yedek cihazın yeniden konfigüre edilmesine gerek yoktur, bunun yerine hafıza kartını takmak yeterlidir. Web arayüzü ile konfigürasyonu tercih ederseniz, switch'ler kullanıcı dostu bir web tabanlı yönetim sistemine sahiptir.

Switch'ler FL Network Manager gibi yönetim yazılımı aracılığıyla ya da doğrudan kontrol cihazı üzerinden konfigürasyon için SNMP'yi destekler. CLI komutları veya doğrudan cihaz üzerindeki akıllı mod tuşu, bir web arayüzü veya yazılım kullanmadan cihazları doğrudan konfigüre etmek için kullanılabilir.

Bir bakışta yönetilebilir switch'ler

2000 ve 5900 switch'lerinin teknik özellikleri hakkında genel bilgi edinin

FL SWITCH 2000 ve 2100
FL SWITCH 2200 ve 2300
FL SWITCH 2400 ve 2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000 ve 2100

FL SWITCH 2200 ve 2300

FL SWITCH 2400 ve 2500

FL SWITCH 5900

İletim hızı 10/100 Mbps (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2100) 10/100 Mbps (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2300) 10/100 Mbps (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 Mbps, 10 Gbps
Jumbo çerçeveleri sadece 2100 versiyonları ile sadece FL SWITCH 2300 versiyonları ile sadece FL SWITCH 2500 versiyonları ile evet
Alarm kontağı evet (dijital çıkış) evet (röle kontağı)
Sıcaklık aralığı 0°C … +60°C -40°C … +70°C -40°C … +70°C -10°C … +60°C
Besleme gerilimi 18 V DC … 32 V DC 12 V DC … 57 V DC (yedekli) 18 V DC … 32 V DC (yedekli) 100 V AC … 240 V AC
Filtre fonksiyonları Hizmet Kalitesi, VLAN, Multicast / IGMP Snooping Hizmet Kalitesi, VLAN, Multicast / IGMP Snooping Hizmet Kalitesi, VLAN, Multicast / IGMP Snooping Hizmet Kalitesi, VLAN, Multicast / IGMP Snooping
Yedekleme RSTP, MRP client RSTP, MRP yöneticisi/client'i, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP yöneticisi/client'i, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP yöneticisi/client'i, FRD, LACP, Large Tree Support
Yönetim fonksiyonları Port yapılandırması, ACD, port tabanlı DHCP sunucusu, CLI Port yapılandırması, ACD, DHCP sunucusu (havuz/port tabanlı, seçenek 82), CLI Port yapılandırması, ACD, DHCP sunucusu (havuz/port tabanlı, seçenek 82), CLI Port yapılandırması, ACD, DHCP sunucusu (havuz/port tabanlı, seçenek 82), CLI
Diyagnostik fonksiyonları Port istatistikleri ve kullanımı, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP tuzakları, syslog Port istatistikleri ve kullanımı, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP tuzakları, syslog Port istatistikleri ve kullanımı, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP tuzakları, syslog Port istatistikleri ve kullanımı, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP tuzakları, syslog
Zaman senkronizasyonu Basit Network Zaman Protokolü (SNTP) Basit Network Zaman Protokolü (SNTP) Basit Network Zaman Protokolü (SNTP)
Siber güvenlik - network erişimi RADIUS doğrulama (IEEE 802.1X) MAC-tabanlı port güvenliği, RADIUS doğrulama (IEEE 802.1X) MAC-tabanlı port güvenliği, RADIUS doğrulama (IEEE 802.1X) MAC-tabanlı port güvenliği, RADIUS doğrulama (IEEE 802.1X)
Otomasyon protokolleri PROFINET Uygunluk Sınıfı A, EtherNet/IP™, Multicast filtering genişletme PROFINET Conformance Class B, PROFINET cihazı, EtherNet/IP™, Multicast filtering genişletme PROFINET Conformance Class B, PROFINET cihazı, EtherNet/IP™, Multicast filtering genişletme PROFINET Conformance Class B, PROFINET cihazı, EtherNet/IP™, Multicast filtering genişletme
Onaylar Denizcilik onayları, ATEX, IECEx Denizcilik onayları

Sıkça sorulan sorular (FAQ)


Soru ve cevap simgesi
Soru ve cevap simgesi
Soru ve cevap simgesi
Soru ve cevap simgesi

Yönetilebilir bir swicth network cihazlarını birbirine bağlar ve veri paketlerini göndericiden alıcıya taşır. Yönetilebilir switch'ler özellikle daha büyük networkler için uygundur, çünkü çünkü kararlılığını artırmaya yönelik işlevler içerirler:
- Yapılandırılabilirlik: Kullanıcılar network'ü optimize etmek için çeşitli ayarlar yapabilir.
- Yedeklilik mekanizmaları: Network cihazları veya network bağlantıları arızalansa bile network işlevsel kalır.
- Güvenlik fonksiyonları: Doğru yapılandırıldığında, yönetilebilir switch'ler yetkisiz erişimi algılayabilir ve network'ü koruyabilir.
- Diyagnostik fonksiyonları: Yönetilebilir anahtarlar network hakkında merkezi bilgi kaynağıdır. Cihazları, bağlantıları ve herhangi bir veri haberleşmesini istediğiniz zaman ayrıntılı olarak teşhis edebilir ve böylece hata kaynaklarını hızla ortadan kaldırabilirsiniz.

Soru ve cevap simgesi

Ethernet switch'leri, Ethernet tabanlı network'lerdeki çeşitli network cihazlarını birbirine bağlar. Genel olarak, iki tür Ethernet switch'i vardır: Yönetilemez switch'ler ve yönetilebilir switch'ler . Yönetilemez switch'lerin aksine, yönetilebilir switch'ler konfigüre edilebilir ve cihaz konfigürasyonu ve diyagnostik için bir dizi seçenek sunar. Öte yandan, yönetilemez switch'ler konfigüre edilemez, bu yüzden genellikle daha uygun maliyetlidir ve network teknolojisi uzmanlığı olmadan kullanılabilir.

Soru ve cevap simgesi

Aşağıdaki durumlarda yönetilebilir switch'leri kullanmak mantıklıdır:

  • Birçok ağ cihazının birbirine bağlı olduğu daha büyük netowrk'lerde
  • Güvenlik fonksiyonlarına ihtiyaç duyuluyorsa
  • Network izleme isteniyorsa
  • Network segmentasyonu gerekiyorsa veya isteniyorsa
  • QoS, yani veri trafiği önceliklendirmesi gerekiyorsa
  • Network'ün büyümesi ve sürekli veya esnek bir şekilde uyarlanması gerekiyorsa