Yönetilebilir SPE switch'ler Saha seviyesine kadar tutarlı Ethernet haberleşmesi.

SPE switch

Single Pair Ethernet (SPE) sensörden buluta istikrarlı IP tabanlı haberleşmesi sağlar. Ethernet verileri tek bir kablo çifti aracılığıyla iletilir. Bu, saha seviyesindeki sensör ve aktüatörlerin alan tasarrufu sağlayan kolay bağlantısını temin eder. Veri iletimine ek olarak, iki telli kurulum PoDL – Power over Data Line üzerinden nihai cihazların eşzamanlı güç beslemesi için de kullanılabilir. Phoenix Contact'ın yönetilebilir SPE switch'leri, Single Pair Ethernet arayüzüne sahip modern sensörleri mevcut Ethernet network'üne entegre etmenizi sağlar. Bu, saha seviyesindeki verilere doğrudan erişim sağlamanıza olanak tanır.

Avantajlarınız:

  • SPE standardı 10 BASE-T1L ile 1000m'ye kadar uzak mesafeler
  • Alt sistemler veya gateway'ler artık gerekli olmadığından karmaşıklık azalır
  • Tek bir kablo çifti üzerinden veri iletimi ve güç beslemesi ile basit malzeme tasarrufu sağlayan montaj
  • [x]Tüm Ethernet ve IP tabanlı protokollerle evrensel kullanım
  • SPE işlevlerine ek olarak yönetilebilir switch kanıtlanmış FL SWITCH 2300 özelliklerine sahiptir

Single Pair Ethernet teknolojisi Sensörlerin ve saha cihazlarının doğrudan entegrasyonu

Single Pair Ethernet teknolojisi, tek bir kablo çifti üzerinden Ethernet tabanlı veri iletimi sağlar. Bu, ek gateway'ler veya alt sistemler olmadan saha seviyesindeki sensör ve aktüatörlerin bağlantısını sağlar. Aynı kablo çiftinde, sensör ve aktüatörlere Power over Data Line (PoDL) aracılığıyla güç sağlanır. Modern haberleşme teknolojisi sensörden buluta alan ve maliyet açısından verimli Ethernet haberleşmesi sağlar.

Ürün özellikleri


İnteraktif görüntü haritası: Yönetilebilir SPE switch ürün özellikleri
Güç kaynağı
Ethernet üzerinden veri aktarımına ek olarak, SPE teknolojisi nihai cihazlara eş zamanlı güç beslemesine de izin verir. Cihazlar aynı kablo çifti kullanılarak beslendiğinden montaj işçiliği ve saha kablolaması için gereken alan en aza indirilir. Power over Data Line (PoDL) ile 50W'a kadar etkin bir çıkış iletilebilir. PoDL Class 11 ile yönetilebilir SPE switch 24 V performans sınıfındadır. Sensörler veya saha cihazları 3,2 W'a kadar beslenir.
SPE-Standard 10 BASE-T1L
SPE standardı 10 BASE-T1L ile uzun mesafeler mümkündür. Bu standart tek bir kablo çifti ile veri kablolaması ve 1000 metreye kadar iletim mesafesini tanımlar. Yönetilebilir SPE switch, sekiz SPE portta 10 BASE-T1L standardına sahip SPE cihazlarının bağlantısına izin verir. Bu, ilave fieldbus sistemleri olmadan uzun mesafeleri mümkün kılar.
Kendini kanıtlamış ve geleceğe hazır çözüm tek cihazda
Yönetilebilir Single Pair Ethernet switch kanıtlanmış işlevlere sahiptir. SPE özelliklerine ek olarak SPE switch, FL SWITCH 2300 serisinin tüm işlevlerini destekler. Örneğin switch, geleceğe hazır network'leri uygulamak için kapsamlı yedeklilik ve güvenlik özelliklerine sahiptir.
Untitled X6MpZ
.
Bir fabrikanın topolojisi

Geleceğe hazır ve kompakt: Fabrika otomasyonunda Single Pair Ethernet

Uygulamalar

FL SWITCH 2303-8SP1 yönetilebilir switch, bina, fabrika ve proses otomasyonundaki bir dizi dijitalleştirme uygulaması ve ayrıca altyapı (trafik, su/atık su) için idealdir. Yeni Single Pair Ethernet teknolojisi mevcut bir Ethernet altyapısına kolayca entegre edilebilir.

Yönetilebilir SPE switch'ler geleceğe hazır Single Pair Ethernet çözümünün temelini oluşturur. Akıllı sensörler, kaynak tasarrufu sağlayacak ve uygun maliyetli şekilde entegre edilebilir. Bu, karmaşık gateway'lerine ve alt sistemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Saha seviyesindeki veriler kesintisiz olarak internete ve buluta bağlıdır.

Ürünlere genel bakış

FL Switch 2303-8SP1'e genel bakış

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

Yönetilebilir SPE switch
SPE portlar 8x 10 BASE-T1L
RJ45 bakır portlar 3x 100/ 1000 BASE-TX
SPE cihaz beslemesi Opsiyonel PoDL (Power over Data Line) ile
PoDL güç sınıfı 24 V DC Güç Sınıfı 11 (IEEE 802.3 cg)
Besleme gerilimi 18 V DC … 32 V DC
Yönetimli özellikler Gerçek zamanlı QoS, yedeklilik ve güvenlik özellikleri
Yönetim arayüzü Web, SNMP, CLI, Profinet cihazı
Ürün no. 1278397