NAT switch'ler NAT yönlendirme fonksiyonlu switch'ler tek bir DIN ray cihazında anahtarlama ve yönlendirmeyi bir araya getirir. Ağ Adresi Çevirisi ile bunlar, aynı IP adresi alanına sahip makine veya sistemler için üst düzey network'e kolay bağlantı sağlar.

NAT 2000 switch
İki WAN portlu ve altı LAN portlu NAT switch

NAT anahtarının portları, LAN veya WAN portları olarak serbestçe kullanılabilir

Çok esnek

FL NAT 2000, sekiz portunun her biri LAN veya WAN portları olarak serbestçe atanabileceği için yüksek derecede esneklik sunar. Bu, NAT 2000'i bir WAN bağlantı noktası ve yedi LAN bağlantı noktasıyla basit bir NAT anahtarı olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. Sistemde ek bir switch'e gerek duyulmaz.

Alternatif olarak bir makineyi üretim ve diyagnostik network'leri gibi birden çok üst düzey network'e bağlamak için NAT anahtarını kullanabilirsiniz. Çeşitli NAT mekanizmalarından birini seçebilirsiniz: 1: 1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme ve port yönlendirme.

Sanal adresleme (NAT) ile üst seviye network'lere uygun maliyetli entegrasyon

Bir network'te birbirinin aynı makineler çalışıyorsa her makine ayrı ayrı konfigüre edilmelidir. Ancak bu şekilde üst seviye haberleşme network'üne entegre edilebilirler. Çeşitli NAT mekanizmaları ile tüm üretim hücrelerini aynı IP adresiyle çalıştırabilir ve makineleri ayrı ayrı konfigüre etmek zorunda kalmazsınız.

NAT mekanizmalarına genel bakış NAT switch'ler tarafından desteklenen NAT mekanizmaları

1:1-NAT bir haberleşme network'üne entegre
Bir haberleşme network'üne entegre Sanal NAT
Bir haberleşme network'üne gömülü IP maskeleme NAT mekanizması
Bir haberleşme network'üne entegre edilmiş port yönlendirme NAT mekanizması
1:1-NAT bir haberleşme network'üne entegre

1:1 NAT ile, LAN'daki her cihaza üst seviye network'ten (WAN) bir IP adresi tahsis edilir. Cihaz daha sonra bu atanmış adres ile WAN'dan adreslenebilir. Avantaj: WAN'da router veya gateway konfigürasyonu gerektirmez. Haberleşme hem LAN hem de WAN'dan kurulabilir ve özel protokollerle sınırlı değildir. Dezavantaj: LAN'daki her erişilebilir cihaz için WAN'da bir IP adresi ayrılmalıdır.

Bir haberleşme network'üne entegre Sanal NAT

Sanal NAT, 1:1 NAT'ı bir sanal router seviyesiyle birleştirir. Bu router seviyesinde, adres LAN'dan eşlenir ve daha sonra standart router ile sanal ara seviyeden WAN'a aktarılır. Avantaj: NAT arabiriminin kendisi için WAN'dan yalnızca bir adet IP adresi gerekir. Dezavantaj: WAN'da, (sanal) network'e giden rota belirtilmeli ve NAT WAN arayüzü NextHop veya gateway adresi olarak girilmelidir.

Bir haberleşme network'üne gömülü IP maskeleme NAT mekanizması

IP maskelemesi ile NAT cihazı esasen bir proxy gibi davranır, bu nedenle tüm LAN cihazları NAT WAN arayüz adresini kullanarak harici olarak haberleşir. Farklı LAN aygıtları arasında ayrım yapmak için çeşitli TCP/UDP bağlantı noktaları kullanılır. Avantajlar: NAT cihazının adresi dışında ek WAN adresleri gerekmez. WAN'da router veya gateway konfigürasyonu gerektirmez. Dezavantaj: WAN cihazları sadece LAN cihazları ile port yönlendirme üzerinden haberleşir.

Bir haberleşme network'üne entegre edilmiş port yönlendirme NAT mekanizması

LAN cihazının belirli bir servisine WAN network'ünden port yönlendirme ile erişebilirsiniz. İstenen LAN cihazına yönlendirmeyi uygulamak için NAT cihazının WAN arayüzü, tanımlanmış bir TCP/UDP port numarası kullanılarak adreslenir.

RSTP ve MRP ringinde FL NAT

FL NAT 2000 RSTP ve MRP yedekleme mekanizmalarını destekler

LAN ve WAN'da yedeklilik

Hem sistem içinde hem de üst seviyeli network'lere bağlanırken yüksek derecede güvenilirlik sağlamak için FL NAT 2000 LAN ve WAN tarafındaki yedekleme mekanizmalarını destekler.

Daha üst seviyeli WAN arayüzlerine yedekli bağlantı için NAT 2000'i iki WAN portlu bir RSTP ringine entegre edebilirsiniz.

LAN tarafında bir makinenin parçalarını NAT switch'e yedekli olarak bağlamak için hem RSTP hem de MRP'yi master veya client olarak kullanabilirsiniz.

PROFINET logosu

NAT switch'ler PROFINET işlevlerini destekler

LAN'da PROFINET desteği

LAN tarafında, NAT 2200 ve NAT 2300 tam PROFINET entegrasyonu sunar:

  • TIA veya PC Worx gibi PROFINET kontrol ortamlarına entegrasyon
  • Daha fazla süreklilik için MRP desteği
  • Topoloji algılaması için LLDP
  • Donanım bazlı PROFINET önceliklendirme
  • PROFINET için kapsamlı diyagnostikler

FL NAT 2000'e genel bakış

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

İletim hızı 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
Alarm kontağı Hayır Evet Evet
Sıcaklık aralığı 0°C ... +55°C -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C
Koruma sınıfı IP20 IP20 IP20
Besleme gerilimi 18 ... 32 V DC 12 ... 57 V DC (yedekli) 12 ... 57 V DC (yedekli)
NAT işlevleri 1:1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme, port yönlendirme (kaynak/hedef) 1:1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme, port yönlendirme (kaynak/hedef) 1:1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme, port yönlendirme (kaynak/hedef)
Yönlendirme Statik yönlendirme Statik yönlendirme Statik yönlendirme
Filtre fonksiyonları
Servis Kalitesi Evet Evet Evet
VLAN Evet Evet Evet
Multicast/IGMP snooping Evet Evet Evet
Yedekleme
Rapid Spanning Tree (RSTP) Evet Evet Evet
MRP yöneticisi/client'i Hayır / evet Evet / evet Evet / evet
Fast Ring Detection (FRD) Hayır Evet Evet
Large Tree Support Hayır Evet Evet
15 ms genişletilmiş ring yedeklemesi Hayır Hayır Hayır

FL NAT 2000'e genel bakış

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Yönetim fonksiyonları
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanım Evet Evet Evet
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Evet Evet Evet
Adres Çakışma Algılaması (ACD) Evet Evet Evet
DHCP server Port bazlı Havuz bazlı/pool bazlı, opsiyon 82 Havuz bazlı/pool bazlı, opsiyon 82
Komut satır arayüzü (CLI) Evet Evet Evet
Otomasyon protokolleri
PROFINET uygunluk sınıfı A B B
PROFINET cihazı Hayır Evet Evet
EtherNet/IP™, kapsamlı multicast filtreleme Evet Evet Evet
Onaylar - Denizcilik onayları, ATEX, IECEx Denizcilik onayları, ATEX, IECEx
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git