Yönetilebilir TSN switch'ler Phoenix Contact'ın yönetilebilir TSN switch'leriyle uygulamaları hassas zaman senkronizasyonuyla ayarlayabilirsiniz. Bu, otomasyon network'lerinizde gerçek zamanlı haberleşme ve yüksek süreklilik sağlar.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – yeni Ethernet teknolojisi

Zamana Duyarlı Network Oluşturma, mevcut Ethernet network'lerinin gerçek zaman özelliklerini geliştirmek için tasarlanmış bir standartlar setidir. Bu nedenle, IEEE 802.1 standartlaştırma organizasyonu TSN Görev Grubunda tanımlanmakta olan birkaç ayrı standardı içermektedir.

Bununla birlikte, Ethernet TSN bağımsız bir haberleşme protokolü değildir. Bunun yerine fonksiyonları tanımlar. Bu fonksiyonlar sırasıyla OPCUA ve PROFINET gibi farklı protokoller tarafından kullanılabilir.

Kullanıcı dostu TSN konfigürasyonu

PROFINET 2.4 engineering aracılığıyla kolay PROFINET TSN konfigürasyonu

PROFINET TSN profili

2300 ve 5900 serisi yönetilebilir TSN switch'ler PROFINET TSN profilini destekler:

  • IEEE 802.1AS (hassas zaman senkronizasyonu)
  • Çerçeve önalımı
  • PROFINET üzerinden yayın yönetimi

Bu, TSN konfigürasyonunun çok kolay olmasını sağlar. FL SWITCH TSN 2300 ve 5900 cihazları, PROFINET 2.4 engineering yoluyla kullanıcı-dostu TSN konfigürasyonu sağlar. Burada, eş süreli veri trafiğinin konfigürasyonu klasik PROFINET RT'den daha kolaydır.

CC-Link IE TSN standart logosu

Endüstri 4.0 çağında modern standart

CC-Link IE TSN profili

FL SWITCH TSN 2300 ve 5900 yönetilebilir switch'ler aynı zamanda CC-Link IE TSN profilini de destekler. CC-Link IE TSN spesifikasyonu, Gigabit Ethernet bant genişliğini TSN özellik setiyle birleştirir:

  • Zaman ve döngü senkronizasyonu
  • Planlama/trafik şekillendirme
  • Zaman Paylaşımı

TSN mekanizmaları, mevcut network'lerin performansını, dayanıklılığını ve sürekliliğini artırır.

2300 ve 5900 serisig yönetilebilir TSN switch'ler

Cihazları değiştirmeden TSN'i uygulamak için TSN switch'leri

Kendini kanıtlamış ve geleceğe hazır çözüm tek cihazda

FL SWITCH 2000 serisinin tüm fonksiyonlarını destekleyen FL SWITCH TSN 2300 ve FL SWITCH 5900 cihazları klasik uygulamalarda da kullanılabilir. Mevcut network çözümünüzü modern TSN mimarilerine taşımak için Phoenix Contact'ın TSN swicth'lerini kullanın.

Yönetilebilir TSN switch'lere genel bakış

2300 ve 5900 serisi switch'lerin teknik özellikleri hakkında genel bilgi edinin

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

İletim hızı 10/100/1.000 Mbps 10/100/1.000 Mbps, 10 Gbps
Jumbo çerçeveleri Evet Evet
Alarm kontağı Evet (dijital çıkış) -
Sıcaklık aralığı -40°C ... +70°C -10°C … +60°C
Besleme gerilimi 12 V DC ... 57 V DC (yedekli) 100 V AC ... 240 V AC
Filtre fonksiyonları Servis Kalitesi ve Sınıfı, DSCP, TSN akışları, çerçeve önceliği, VLAN, multicast/IGMP snooping Servis Kalitesi ve Sınıfı, DSCP, TSN akışları, çerçeve önceliği, VLAN, multicast/IGMP snooping
Yedekleme RSTP, MRP yöneticisi/client'i, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP yöneticisi/client'i, FRD, LACP, Large Tree Support
Yönetim fonksiyonları Port yapılandırması, ACD, DHCP sunucusu (havuz/port tabanlı, seçenek 82), CLI Port yapılandırması, ACD, DHCP sunucusu (havuz/port tabanlı, seçenek 82), CLI
Diyagnostik fonksiyonları Port istatistikleri ve kullanımı, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP tuzakları, syslog Port istatistikleri ve kullanımı, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP tuzakları, syslog
Zaman senkronizasyonu Basit Network Zaman Protokolü (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (şeffaf saat) Basit Network Zaman Protokolü (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (şeffaf saat)
Siber güvenlik – network erişimi MAC-tabanlı port güvenliği, RADIUS doğrulama (IEEE 802.1X) MAC-tabanlı port güvenliği, RADIUS doğrulama (IEEE 802.1X)
Otomasyon protokolleri PROFINET Conformance Class B, PROFINET cihazı, EtherNet/IP™, genişletişmiş multicast filtering PROFINET Conformance Class B, PROFINET cihazı, EtherNet/IP™, genişletişmiş multicast filtering
TSN fonksiyonları PROFINET TSN profili, akış yönetimi, CC-Link IE TSN PROFINET TSN profili, akış yönetimi, CC-Link IE TSN
Onaylar Denizcilik onayları, ATEX, IECEx -