Raptor switchler Raptor switchler zorlu ortam koşullarında emniyetli ve güvenilir çalışmayı mümkün kılar. Yönetilebilir switch portföyü, IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarının katı gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra kritik altyapı ve enerji besleme uygulamaları için idealdir. Raptor switchler, güvenliği ve esnekliği tek bir cihazda modüler platform ve kapsamlı güvenlik fonksiyonlarıyla birleştirir.

Raptor switch

Avantajlarınız:

  • Kritik altyapılar için güvenilir yönetilebilir switchler
  • IEC 61850 ve IEEE 1613’e uygun, zorlu koşullarda güvenilir çalışma
  • Farklı performans ve konfigürasyon gereksinimleri için ölçeklenebilir platform
  • Esnek montaj seçenekleri: 19" rak veya DIN rayı
  • Kritik network'leri korumak için kapsamlı güvenlik fonksiyonları
Akıllı şebeke

Uygulamalar

Akıllı şebeke, enerji tedarik şirketleri ve teknolojilerinin yanı sıra, şebekenin modernizasyonunda önemli rol oynayan düzenlemeler için de sürekli gelişen bir süreçtir. Küresel IEC 61850 standardı, sistemlerin birlikte çalışabilirliğini, güvenliğini ve entegrasyonunu sağlar ve modern güç şebekelerinde ölçeklenebilir, esnek mimariler için temel oluşturur.

Raptor switchler, IEC 61850 ve IEEE 1613 standartlarının katı gereksinimlerini karşılar ve özellikle enerji beslemesi ve dağıtım uygulamaları için tasarlanmıştır. Bunlar, zorlu çevre koşullarında bile güvenilir ve verimli şekilde çalışır. Bir seçenek olarak, switchler ek uygulamalar için güçlü ve esnek bir platform sunar. Bu, operatörlerin siber güvenlik, otomasyon ve merkezi olmayan veri işleme çözümlerini doğrudan endüstriyel networklerine entegre etmelerine olanak tanır.

Ürün özellikleri


Güvenlik özellikleri

Networkünüzü kapsamlı güvenlik fonksiyonlarıyla koruyun

Kritik altyapı network'ünüz için koruma

Kritik altyapılar yüksek düzeyde koruma gerektirir. Bu amaçla Raptor switch'lerimiz, network'ünüzü siber saldırılara ve yetkisiz erişime karşı korumak için kapsamlı güvenlik işlevlerine sahiptir.

VLAN gibi işlevler network'lerin bölümlendirilmesini sağlar. Segmentler arasındaki haberleşme kontrol edilebilir ve yönetilebilir. Network donanımındaki değişiklikler, kullanıcı kimlik doğrulaması ve sistem günlüğü desteğiyle güvenilir şekilde izlenebilir. Entegre güvenlik duvarı, NAT işlevi ve IPsec gibi diğer güvenlik özellikleri network'ünüzün güvenli olmasını sağlar.

Raptor switchlerinin kontrol panosuna montajı

Yönetilebilir switchler, IEC 61850 ve IEEE 1613 standartlarının katı gereksinimlerini karşılar

Sıkı gereklilikler için yönetilebilir switchler

Enerji ve altyapı uygulamalarında, network çözümlerinin zorlu çevresel koşullara dayanması gerekir. Raptor yönetilebilir switchler tam olarak bunun için geliştirilmiştir. IEC 61850 ve IEEE 1613 uluslararası standartlarının katı gereksinimlerini karşılar ve bu nedenle zorlu ortamlarda kullanım için idealdirler.

Switchler yüksek elektromanyetik bağışıklığı, -40 ila +85°C'lik genişletilmiş sıcaklık aralığı ve olağanüstü şok ve titreşim direnci ile etkileyicidir. Zorlu koşullar altında bile güvenilir bir şekilde çalışır ve karmaşık networklerde istikrarlı performans sağlarlar.

Raptor switchlerin modüler tasarımı

Raptor switchlerin modüler platformu birçok olanak sunar

Switchlerin modüler tasarımı

Modüler Raptor switchler uyarlanabilir bir platform sağlar. Farklı besleme ve haberleşme modülleriyle genişletilebilirler. Port sayısı genişletme modülü aracılığıyla da artırılabilir. Örneğin, SFP modül seçenekleri ek özelleştirme olanakları içerir.

Bu, ölçeklenebilir network performansı, yüksek hız ve uzun çalışma süreleri gibi gereksinimlerin karşılanmasını sağlar. Switchlerimizin modülerliği, networkteki güvenilir enerji yönetimini iyileştirir, toplam sahip olma maliyetini ve işletme masraflarını azaltır.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: Akıllı uzantı

MCP CoProcessor, Raptor ürün gamındaki yönetilebilir switchler için isteğe bağlı bir modüldür. Endüstriyel bir bilgisayarı (IPC) doğrudan anahtarlama yapısına entegre eder ve böylece networkün fonksiyonlarını genişletir.

MCP CoProcessor, Raptor switchlerinin kanıtlanmış network ve güvenlik özelliklerini siber güvenlik, otomasyon ve merkezi olmayan veri analizi için güçlü üçüncü taraf uygulamalarıyla desteklemeyi mümkün kılar.

Raptor switchler için ek fonksiyonlar
Raptor teknoloji ortakları

MCP CoProcessor modülleri, Raptor switchlerinize ek fonksiyonlar eklemenizi sağlar. Bu, güçlü üçüncü taraf uygulamalarının basit entegrasyonundan yararlanmanıza olanak tanır. Raptor teknoloji ortaklarımızı ve onların daha fazla güvenlik, daha yüksek verimlilik ve akıllı network'ler için yenilikçi çözümlerini keşfedin.

Raptor iş ortaklarına git
Dünya haritası

EP 7200, EP 7400 ve EP 7500 yönetilebilir switch'ler

Düşük profilli 19" tasarıma sahip yönetilebilir switch'ler, güçlü bir Layer 2 ve Layer 3 özellik grubuna sahiptir. EP 7400 ve EP 7500 versiyonları iki farklı güç kaynağı modülünün yanı sıra toplam dört farklı haberleşme modülüyle de özelleştirilebilir. EP 7400 yönetilebilir switch'ler PoE işlevleriyle genişletilebilirken, EP 7500 sürümleri temel muhafazayı ek güvenlik özellikleriyle tamamlar.

Modüler EP 7400 ve EP 7500 versiyonlarının aksine, EP 7200 serisi yönetilebilir switch'ler önceden tanımlanmış Ethernet port seçeneklerine sahiptir. 32 bağlantı noktasına kadar olan EP 7200 yönetilebilir switch'ler, yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna ve Lite Layer 3 özellik setine sahiptir.

İnteraktif görüntü haritası: EP 7400 ve EP 7500 yönetilebilir switchlerin tasarımı
Renkli ekran
Hızlı hata diyagnostiği
SD kart
İki SD kart yuvası mevcuttur
Yönetim portu
Devre dışı bırakılabilir
Modüler güç kaynağı
İki güç kaynağı ünitesinin özel kombinasyonu mümkündür
Diyagnostik LED'leri
Hızlı ve kolay hata algılama
İnteraktif görüntü haritası: EP 7400 ve EP 7500 yönetilebilir switchlerin modüler tasarımı
Güç klemensi
Güç ve alarm kontağı bağlantılarına genel bakış
Haberleşme modülleri
Aralarından seçim yapabileceğiniz altı farklı haberleşme modülü
İlave port modülleri
Bir adet 4 portlu SFP modülünü veya ek cihaz bağlantılarını destekler

Ürünlere genel bakış

Ayrıntılarıyla EP 7200 7400, ve 7500 yönetilebilir switch'ler

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Özellikler
Layer 2 evet evet evet
Layer 3 evet evet evet
Statik yönlendirme 64'ye kadar 4089'ye kadar 4089'ye kadar
Önce En Kısa Yolu Aç (OSPF) 64'ye kadar 1358'ye kadar 1358'ye kadar
Yönlendirme Bilgi Protokolü (RIP) 64'ye kadar 1358'ye kadar 1358'ye kadar
Sanal Yönlendirici Yedeklilik Protokolü (VRRP) 8'ye kadar 15'ye kadar 15'ye kadar
Yedekli güç kaynakları evet evet evet
128-bit AES şifreleme evet evet evet
1588V2 şeffaf saat evet evet evet
Port güvenliği evet evet evet
IPSEC/VPN hayır hayır evet
Durumsal güvenlik duvarı hayır hayır evet
NAT hayır hayır evet
MCP CoProcessor
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git

EP 6400 ve EP 6500 yönetilebilir switch'ler

Kapsamlı Layer 2 ve Layer 3 işlevlerine sahip kompakt DIN rayı cihazları, 16 adede kadar Ethernet portunu destekler. Bu açıdan da EP 6500 versiyonları ek güvenlik fonksiyonlarına sahiptir.

Ürünlere genel bakış

Ayrıntılarıyla EP 6400 ve EP 6500 yönetilebilir switch'ler:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Özellikler
Layer 2 evet evet
Layer 3 evet evet
Statik yönlendirme 4089'e kadar 4089'e kadar
Önce En Kısa Yolu Aç (OSPF) 1358'e kadar 1358'e kadar
Yönlendirme Bilgi Protokolü (RIP) 1358'e kadar 1358'e kadar
Sanal Yönlendirici Yedeklilik Protokolü (VRRP) 15'e kadar 15'e kadar
Yedekli güç kaynakları evet evet
128-bit AES şifreleme evet evet
1588V2 şeffaf saat evet evet
Port güvenliği evet evet
IPSEC/VPN hayır evet
Durumsal güvenlik duvarı hayır evet
NAT hayır evet
MCP CoProcessor
Ürün listesine git Ürün listesine git

EP 4200, EP 4300 ve EP 5200 yönetilebilir switchler

EP 4200, EP 4300 ve EP 5200 yönetilebilir switchler, Raptor portföyünün güçlü Layer 2 switchleridir. EP 5200, 19" formatında 28 adede kadar Ethernet portunu desteklerken, EP 4200 kompakt DIN ray versiyonu olarak 16 adede kadar Ethernet portunu destekler. FL SWITCH 4300 sürümleri de güçlü Layer 2 switchleridir, ancak IEC 61850 sertifikalı değildir.

Ürünlere genel bakış

Ayrıntılarıyla EP 4200, EP 4300 ve EP 5200 yönetilebilir switchler:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Özellikler
Layer 2 evet evet evet
Yedekli güç kaynakları evet evet evet
128-bit AES şifreleme evet evet evet
PTP uçtan uca uygulama evet evet evet
Port güvenliği evet evet evet
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git