Raptor teknoloji ortakları
MCP CoProcessor modülleri, Raptor switchlerinize değerli ilave fonksiyonlar eklemenizi sağlar. Bunlar, güçlü üçüncü taraf uygulamalarının doğrudan network altyapınıza basit bir şekilde entegre edilmesini sağlarlar. Raptor teknoloji ortaklarımızı ve onların daha fazla güvenlik, daha yüksek verimlilik ve akıllı şekilde networke bağlanmış sistemler için yenilikçi çözümlerini keşfedin.
Forescout'un EyeInspect ürünü, Raptor platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olur
Forescout OT, ICS ve SCADA ortamları için şeffaflık ve koruma
Forescout, network tabanlı IT, IoT ve OT ortamlarının şeffaflığı, güvenliği ve kontrolü konularında lider bir sağlayıcıdır. Özel OT güvenlik çözümü ile Forescout, şirketleri endüstriyel varlıkları sürekli olarak tanımlama, riskleri değerlendirme ve yasal gerekliliklere güvenilir şekilde uyma konusunda desteklemektedir.
Phoenix Contact ile birlikte Forescout, modern OT, ICS ve SCADA ortamlarını korumak için özel olarak tasarlanmış bir teknoloji entegrasyonunu hayata geçirdi. Forescout'un OT network izleme çözümü eyeInspect, Raptor platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak endüstriyel haberleşme ve güvenlik işlevlerinin tek bir cihazda toplanmasını sağlamaktadır. Altyapı operatörlere saha cihazları konusunda maksimum şeffaflık sağlamakta, siber ve operasyonel riskleri azaltmakta ve tehditleri arızaya yol açmadan önce erken bir aşamada tespit etmektedir.
Saha ve network cihazlarının güvenli uzaktan yönetimi ve korunması
Fortinet FortiGate NGFW'ler verileri, varlıkları ve kullanıcıları korur
Fortinet, dünyanın önde gelen siber güvenlik çözümleri sağlayıcılarından biridir ve güçlü FortiGate Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW'ler) ile tanınmaktadır. Bunlar modern, hibrit IT ve OT ortamlarındaki verileri, sistemleri ve kullanıcıları güvenilir şekilde korur. Fortinet'in çözümleri, network ve güvenlik işlevlerini bir araya getirerek endüstriyel altyapının kapsamlı şekilde korunması için temel oluşturmaktadır.
Bu ortaklık, endüstriyel siber tehditlerle özel olarak mücadele etmek için bu yetenekleri bir araya getiriyor. Müşteriler, FortiGate NGFW'leri Raptor platformu ile entegre etmek suretiyle OT uygulamaları için merkezi bir cihaz kullanabilirler. Cihaz, saha ve network cihazlarının güvenli şekilde uzaktan yönetilmesini ve korunmasını sağlar. Bu da güçlü ve ölçeklenebilir bir güvenlik mimarisi ortaya çıkarır.
OT ortamlarında günlük verilerinin basit yönetimi
SyskeyOT OT ortamları için merkezi günlük kaydı ve şeffaflık
SyskeyOT, endüstriyel ortamlar için uzman bir siber güvenlik çözümleri sağlayıcısıdır. Şirket; enerji, su, petrol ve gaz, ulaşım ve endüstri gibi sektörlerdeki operatörlerin, artan güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmaktadır. SyskeyOT; OT log yönetimi, OT varlık envanteri ve zafiyet yönetiminin yanı sıra OT network yönetimi için sunduğu ölçeklenebilir çözümlerle, karmaşık OT altyapıları üzerinde şeffaflık ve kontrol sağlamaktadır.
Phoenix Contact ve SyskeyOT arasındaki ortaklık, heterojen OT ortamlarında günlük verilerini yönetmeyi çok daha kolay hale getirir. SyskeyOT Scribbler Log Manager'ın Raptor switch platformuyla entegre edilmesi, müşterilere güçlü ve merkezi bir günlük kaydı çözümü sağlar. Bu, çeşitli cihazlardan gelen günlük verilerinin verimli şekilde kaydedilmesine, değerlendirilmesine ve yönetilmesine olanak tanır.
OT sistemlerine güvenli uzaktan ve mobil erişim
Xona Kritik sistemler ve işletim ortamları için güvenli erişim çözümleri
XONA Systems, kritik altyapı ve OT ortamları için güvenli erişim çözümleri sunan lider bir sağlayıcıdır. XONA, tutarlı bir Zero Trust yaklaşımıyla şirketlerin saldırı yüzeylerini daraltmalarına ve yasal gereklilikleri karşılamalarına yardımcı olurken, endüstriyel uygulamalar için basit ve kullanıcı dostu bir erişim deneyimi sunmaktadır.
İş ortaklığının bir parçası olarak, OT sistemlerine güvenli uzaktan ve mobil erişim sağlamak için bir çözüm geliştirildi. XONA CSG kullanıcı erişim platformu, Raptor platformu ile sorunsuz bir şekilde entegre olmaktadır. Bu, müşterilerin zero-trust prensibiyle uzaktan ve mobil OT operasyonları için merkezi bir cihaz kullanmalarını mümkün kılar ve ek donanım gerektirmeden kritik sistemlere güvenli erişim uygulamak için verimli ve ölçeklenebilir bir yol sunar.
IEC 61850 tabanlı trafo merkezlerinin verimli ve güvenilir şekilde uygulanması
JPEmbedded Güvenli ve ölçeklenebilir IEC 61850 haberleşmesi
Merkezi Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan JPEmbedded, enerji sistemleri ve endüstriyel networkler için haberleşme çözümleri sunan deneyimli bir sağlayıcıdır. Şirket; IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 ve IEC 60870-5-10x gibi standart uyumlu protokol yığınlarının yanı sıra gatewayler ve müşteriye özel gömülü yazılımlar konusunda uzmanlaşmıştır.
İş birliğinin bir parçası olarak Phoenix Contact ve JPEmbedded, güçlü bir çözüm oluşturmak amacıyla teknolojilerini bir araya getirdi. JPEmbedded'in R-GOOSE gateway yazılımı, Raptor switch serisi ile entegre olur ve GOOSE iletişimini yerel networkler ve geniş alan networkleri üzerinden genişletmek için merkezi bir platform oluşturur. Böylece ortak çözüm, IEC 61850 tabanlı trafo merkezlerinin verimli ve güvenilir şekilde hayata geçirilmesini sağlar.
Yazılım çözümü ile Raptor switchler varlıklara ve risklere ilişkin şeffaflık sağlar
EmberOT Yazılım tabanlı platform; varlıklar, güvenlik açıkları ve tehditler hakkında detaylı bilgi sağlar
EmberOT, endüstriyel ortamların ve OT ortamlarının korunması konusunda uzmanlaşmıştır. Tamamen yazılım tabanlı olan bu çözüm, kapsamlı bir varlık envanterinin yanı sıra güvenlik açığı ve risk değerlendirmesi ile tehdit algılama imkânı sunmaktadır.
Bu özellikler birlikte, endüstriyel networklerdeki varlıklar, güvenlik açıkları ve tehditler hakkında sürekli içgörü sağlayan yazılım tabanlı bir platform sağlar. EmberOT yazılımının Raptor switch serisi ile birlikte çalışabilirliği, doğrudan OT ucunda kesintisiz tehdit algılama, izleme ve analiz olanağı sağlar.
Endüstriyel ve kritik altyapı için siber güvenlik
CyVault OT sistem operatörleri için siber tehditlere karşı koruma
CyVault, endüstriyel ve kritik altyapı için siber güvenlik alanında küresel bir liderdir. OT, ICS ve CPS ortamlarında derinlemesine uzmanlık ve küresel projelerden elde edilen kapsamlı deneyim ile CyVault, kritik sistemlerin siber saldırılara karşı korunmasını desteklemektedir.
Ortaklığın bir parçası olarak Phoenix Contact ve CyVault, OT sistem operatörlerinin siber tehditlere karşı etkili bir şekilde savunma yapmalarına yardımcı olmak amacıyla teknolojilerini birleştirdi. CyVault | DOME | Byson X sensörü, Raptor platformu ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ortak çözüm; OT uygulamaları için endüstriyel haberleşmeyi koruyan ve saha cihazlarına yönelik riskleri azaltan merkezi bir cihazın kullanımına olanak tanır.
OT saha cihazları için etkin risk yönetimi
PCItek OT saha cihazları için güvenli haberleşme ve etkin risk yönetimi
PCItek, endüstriyel ortamda proje danışmanlığı, ürün geliştirme ve yazılım entegrasyonu konularında deneyimli bir sağlayıcıdır. Geniş uzmanlığı sayesinde şirket, özellikle elektrik, su, gaz ve diğer kamu hizmeti sağlayıcılarını, işletme ve planlama sistemlerinin tedarikinden uygulanmasına ve entegrasyonuna kadar her aşamada desteklemektedir. Hizmetlerin kapsamı; analiz, eğitim ve belgelemeden modelleme, sistem tasarımı ve uygulamaya kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.
Phoenix Contact ve PCItek, OT sistem operatörlerine altyapılarını korumaları konusunda destek vermek için bir teknoloji ortaklığında güçlerini birleştirdi. Garibaldi Anahtar Dağıtım Merkezi'nin (KDC) entegrasyonu, OT uygulamaları için güvenli haberleşme sağlayan ve OT saha cihazları için risk yönetimini destekleyen merkezi bir cihaz oluşturur.
Industrial Defender platformu siber tehditlere karşı güvenilir koruma sağlar
Industrial Defender Siber saldırılara karşı etkin koruma
Industrial Defender, OT sistem verilerinin toplanması, izlenmesi ve yönetimi konusunda köklü bir sağlayıcıdır. 2006'da ABD'de kurulan şirket, dünya çapındaki operatörlerin güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmakta ve çapraz işlevli ekiplere OT risklerinin birleşik bir görünümünü sağlamaktadır. Industrial Defender, özellikle büyük sanayi şirketleri ve kritik altyapı operatörleri için güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır.
Phoenix Contact ve Industrial Defender arasındaki işbirliği, OT sistem operatörlerinin kendilerini siber tehditlere karşı korumalarına yardımcı olan bir çözümle sonuçlandı. Industrial Defender platformu, Raptor platformu ile sorunsuz bir şekilde entegre olmaktadır. Bu, güvenli endüstriyel haberleşmeyi mümkün kılan ve saha cihazları için verimli risk yönetimi sağlayan merkezi bir OT cihazı oluşturmaktadır.
Radiflow iSID™ pasif network sensörü doğrudan Raptor platformu üzerinde çalışır
Radiflow Günlüklere erişim ve anormallik tespiti ile kapsamlı varlık şeffaflığı
Radiflow, OT siber güvenliği ve endüstriyel şeffaflık çözümleri konusunda uzman bir sağlayıcıdır. Endüstriyel protokoller ve pasif network analizi konularındaki derin uzmanlığıyla Radiflow; varlıkları görünür kılma, anormallikleri erken aşamada tespit etme ve kritik altyapının siber dayanıklılığını sürdürülebilir bir şekilde artırma konularında operatörlere destek sağlamaktadır.
Radiflow iSID™ pasif network sensörü doğrudan Raptor platformu üzerinde çalışır, kapsamlı varlık keşfi, endüstriyel protokoller için şeffaflık ve anormallik tespiti sunar. Operatörler, şebeke ve güvenlik izlemeyi trafo merkezlerine uygun ortak bir platformda birleştirerek donanım karmaşıklığını azaltırken siber dayanıklılıklarını da artırmaktadır.