FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
PoE+ Ethernet anahtarı, M12 biçiminde 8 Ethernet portu, 10/100/1000 Mbps veri iletim hızları otomatik olarak tespit edilir, 9600 bayt'a kadar jumbo çerçeveleri, farkı iletim hızlarındaki ağ segmentleri birleştirilir, autocrossing işlevi, koruma sınıfı IP67
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 226 mm |
| Derinlik | 102 mm |
| Delik aralığı | 210 mm |
| Uygulamaya yönelik not | NOT: Gürültü gereklerine uyun İletken bir yüzeye monte ederken FE'yi montaj vidası kullanarak bağlayın. İletken olmayan bir yüzeye monte ederken, FE montaj vidası kullanılarak kablo pabucuyla bağlanır. |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk | nikel renginde |
| Malzeme taban plakası | Pres döküm alüminyum, paslanmaya dayanıklı |
| Muhafaza malzemesi | Çinko pres döküm, bronz yüzey ve nikel kaplama |
| Muhafaza yüzey malzemesi | nikel kaplı |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Ethernet | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, X-kodlu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 1 (M12 portlar) |
| Ethernet (PoE) | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, 8 kutuplu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | X-kodlu |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alımı, bağlantı durumu, PoE |
| Kanal sayısı | 7 (RJ45 PoE portları) |
| Çıkış gücü (Toplam) | maks. 150 W |
| Çıkış gücü (port başına) | maks. 60 W |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Tasarım | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 107,99 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 30,14 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 70°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Sinyal gecikmesi | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward modu, 10/100/1000 Mbps, çerçeve boyuna bağlı) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| MAC adres tablosu | 16 k |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 3 LED (Bağlantı, Aktivite ve PoE durumu) |
| Temel fonksiyonlar | PSE, IEEE 802.3af/at/bt ile uyumludur |
| Autonegotiation | |
| Depola ve İlet anahtarlama modu | |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| 9600 byte'a kadar jumbo çerçeveler | |
| 8 öncelik sınıfı | |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Güç tüketimi | 168 W (Vin = Minimum, Tamb = Maksimum, POE = 150 W, bağlı olan tüm portlarda %100 veri trafiği) |
| Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi US yeşil LED |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 18 W (Vin = Minimum, Tamb = Maksimum, POE = 150 W, bağlı olan tüm portlarda %100 veri trafiği) |
| Test bölümü | 24 V besleme / fonksiyonel toprak 500 V DC 1 dk |
| Ethernet arabirimi/diğer tüm potansiyeller 2,25 kV DC 1 dk | |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (M12 fiş konnektör) |
| Besleme gerilim aralığı | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Bağlantı beslemesi | M12 konnektör üzerinden, L kodlu |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP |
| Maks. akım tüketimi | 10 A (Maksimum, nominal yük) |
| Tipik akım tüketimi | 300 mA (US = 24 V DC'de ve 25 °C ortam sıcaklığında:) |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (dalgalanma dahil) |
| Besleme gerilimi | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, L-kodlu |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 50 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
| EN 61000-6-4 (iletilen girişim) Sınıf A | |
| EN 61000-6-4 Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2019 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN_61000-6-4:2019 |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 3 LED (Bağlantı, Aktivite ve PoE durumu) |
| Ürün numarası | 1119230 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN114 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151048723 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,824 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,605 kg |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Ağ kablosu 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Ağ kablosu 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Ağ kablosu 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Ağ kablosu 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Ağ kablosu 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Data konnektörü 1021783
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Güç konnektörü 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Güç konnektörü 1027480
Avantajlarınız
Gigabit desteği
Sağlam IP67 muhafaza
Kolay panel montajı
PoE+ 7 port için besleme
9600 byte'a kadar jumbo çerçeveler
Metal gövde
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018