SACC-M12FSL-4FEPL-CL M
-
Güç konnektörü
1646350
Güç konnektörü, Güç, 5-kutup, ekransız, Soket düz M12, kodlama: L, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 8 mm ... 13 mm, Kontak 5 kılavuz
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman kazandıran Push-Lock bağlantısı: Kontak kollarını açarak kabloların aletsiz bağlantısı ve bağlantının kesilmesi
Sezgisel bağlantı: Kontak kollarının renk kodlu ve sayısal tanımlaması ile litz tellerinin kolay atanması
Entegre Push-in Teknolojisi: Doğrudan bağlantı yoluyla tek telli ve yüksüklü kabloları kolayca kablolayın
Darbeye ve titreşime dayanıklı bağlantı: Kanıtlanmış yaylı teknoloji, emniyetli ve güvenilir teması garanti eder
M12 soket içinde korumalı conta