WIREFOX 2,5 - Soyma aleti
1212368

Soyma aleti, iletken kesiti 0,08 ile 2,5 mm arasında olan iletkenler ve kablolar için, kendiliğinden ayarlanır, soyma uzunluğu 15 mm'ye kadar ayarlanabilir, kesme kapasitesi çok telli 6 mm2'ye kadar/ tek telli 1,5 mm2'ye kadar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kablo soyma uzunluğu için esnek, ayarlanabilen sınırlandırma
Entegre edilmiş pratik kablo kesici
WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği