Soyma aleti, 0,02 - 10 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma pensesi
Soyma aleti, 4,5 mm ‑ 40 mm‑Ø kabloların soyulması için, yalıtım kalınlığı 4,5 mm'ye kadar, yuvarlak, boylamasına, ve spiral kesimler için döner bıçak
Soyma aleti, iletken kesiti 0,08 ile 2,5 mm arasında olan iletkenler ve kablolar için, kendiliğinden ayarlanır, soyma uzunluğu 15 mm'ye kadar ayarlanabilir, kesme kapasitesi çok telli 6 mm2'ye kadar/ tek telli 1,5 mm2'ye kadar
Kablo sıyırma pensesi, halojen içermeyen sensör/aktüatör kabloları (SAC kabloları) için, PUR ve PVC izolasyonlar için, Ø = 4,4 - 7 mm, her sıyırma uzunluğu için
Soyma aleti, 0,1 - 4 mm2 kablo ve iletkenler için (özellikle lastik ve silikon izolasyonlar için), kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti, 0,02 - 10 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Kablo soyma pensesi, 6 … 16 mm2 kesitli kablolar ve iletkenler için, kendiliğinden ayarlanır, herhangi bir soyma uzunluğu için, ayrıca tek telli kablaj kabloları için de uygundur
Soyma aleti, Ø 8 - 28 mm kabloları soymak için
Soyma aleti, 4 - 16 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti, 2,5 - 6mm2 solar kablolar için, 8,5 mm soyma uzunluğu, MC3, MC4 ve SOLARLOK kontaklar için