WIREFOX 4 - Soyma aleti
1212156

Soyma aleti, 0,1 - 4 mm2 kablo ve iletkenler için (özellikle lastik ve silikon izolasyonlar için), kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Kablo soyma uzunluğu için esnek, ayarlanabilen sınırlandırma
WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği
Entegre edilmiş pratik kablo kesici