TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida
1212224

Tork ayarlı tornavida, EN ISO 6789 standardına uygun doğruluk, 0.3 ‑ 1.2 Nm arası ayarlanabilir

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

TSD‑M... tork ayarlı tornavidaları, 0,3 Nm ... 1,2 Nm aralığında gerekli torka kolayca ayarlanabilir
Altıgen hızlı bağlantı sahibi ile tork tornavida
EN ISO 6789 göre yüksek hassasiyetli, ince ayarlı tork tornavida