Tornavidalar ve kablosuz tornavidalar

Tornavidalar ve kablosuz tornavidalar

SCREWFOX ürün serisinin tornavidaları çok çeşitli vidalara mükemmel uyum sağlar. Bu özellikle klemens serimizdeki ürünler için doğrudur. Ergonomik tasarımlı tornavida sapları, gerekli torkun makul miktarda bir kuvvetle aktarılmasını sağlar. Ayarlanabilir tork ve kablosuz tornavidalar ürün serisini tamamlar.

Go to Product Detail Page for item 1212756
SF-M SET 2 - Alet seti
SF-M SET 2 - Alet seti
1212756

Hızlı aynalı tornavida ucu seti,
89 mm uzunluğunda yarıklı/yıldız başlı/altıgen/Torx® matka puçları, 17-parça, katlanır kemer çantası içinde, içindekiler: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0.4 x 2.5, 0.6 x 3.5, 0.8 x 3.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 x 89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89

Avantajlarınız

  • Uzun ömürlü: özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış uçlar
  • Özel iki bileşenli sap şekli sayesinde yüksek tork aktarımı
  • Yüksek kaliteli komponentler ve ham madde kullanımı sayesinde sağlam
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir

Uçlar, farklı uç ve ölçülerde tornavidalar, şarjlı tornavidalar veya manüel torklu tornavidalar – Phoenix Contact'ta sizin için doğru tornavida aleti daima mevcuttur. Tornavidalarımızın sunduğu akıllı özelliklerden yararlanın:

Kontrol panosu içinde kullanılan SCREWFOX tornavida

Kontrol panosu üzerinde kullanılan SCREWFOX tornavida

SCREWFOX tornavida

Tornavidalar vida ve klemens kanallarına optimum uyum sağlar.

İki bileşenli ve ergonomik tasarımlı saplar optimum bir tutuş sağlar ve zahmetsiz çalışmayı destekler.

Vida ve klemens kanallarına maksimum erişim için VDE tornavidalar

VDE tornavidalar

VDE tornavidalar

Vida ve klemens kanalına maksimum erişimi nasıl sağlarsınız? Yeni ince VDE tornavidalarla çok kolay.

İzolasyon çıkıntı yapmaz, çünkü bıçak kanalına entegre edilmiştir. Böylece klemensleri VDE standartlarında monte edip bağlayabilirsiniz.

Hassas ayarlanabilen tork

Hassas tork

Hassas tork

Hassas ayarlabilen tork, çeşitli vida ölçülerine ideal uygunluk ve daima uygun bir tork sağlar. Tutamağın kaymaz yumuşak malzemesi, yüksek torkların aktarılmasını sağlar.

SF-ASD 16 şarjlı tornavida kullanımda

SF-ASD 16 şarjlı tornavida

Yüksek hassasiyetli şarjlı tornavidalar

SF-ASD 16 şarjlı tornavida, iletkenleri vidalı bağlantılarla birleştirmek için kullanılan marifetli bir alettir. Şarjlı tornavidayı düz veya açılı bir konumda dar alanlarda bile kullanabilirsiniz. Tutma koluna entegre, saat yönünde/ters saat yönünde çalışma için bir anahtara sahip 16 kademeli tork ayarı, aleti yalnızca konforlu değil, aynı zamanda çok yönlü ve çok çeşitli vidalama uygulamaları için de uygun kılar.