Yuvarlak konnektörler, 6 kutuplu

Go to Product Detail Page for item 1605549
SF-5ES1N8A8LDL - Kablo konnektörü
SF-5ES1N8A8LDL - Kablo konnektörü
1605549

Kablo konnektörü, düz uzun, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 5+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 7,5 mm ... 18 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SF, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Go to Product Detail Page for item 1624544
ST-5ES1N8A8005S - Kablo konnektörü
ST-5ES1N8A8005S - Kablo konnektörü
1624544

Kablo konnektörü, düz, SPEEDCON, M17, pin sayısı: 5+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 10 mm ... 12,5 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Go to Product Detail Page for item 1613519
SM-5ES1N8A8S23 - Kablo konnektörü
SM-5ES1N8A8S23 - Kablo konnektörü
1613519

Kablo konnektörü, düz uzun, Vidalı kilitleme, M40, pin sayısı: 2+3+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 14 mm ... 20,5 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SM, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1619775
CA-06P1N1280DN - Kablo konnektörü
CA-06P1N1280DN - Kablo konnektörü
1619775

M23, Kablo konnektörü, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 6, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim bağlantısı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 14,5 mm, kodlama: N. Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Go to Product Detail Page for item 1613427
SM-5EP1N8A9L34S - Kuplaj konnektörü
SM-5EP1N8A9L34S - Kuplaj konnektörü
1613427

Kuplaj konnektörü, düz, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M40, pin sayısı: 2+3+PE, kontak türü: Pin, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 20,5 mm ... 26,5 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SM, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1620262
CA-06S1N12T007 - Kablo konnektörü
CA-06S1N12T007 - Kablo konnektörü
1620262

M23, Kablo konnektörü, seri: CA, açılı, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 6, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim bağlantısı, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, kodlama: N, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1613518
SM-5ES1N8A8S22 - Kablo konnektörü
SM-5ES1N8A8S22 - Kablo konnektörü
1613518

Kablo konnektörü, düz uzun, Vidalı kilitleme, M40, pin sayısı: 2+3+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 14 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SM, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1613520
SM-5ES1N8A8S24 - Kablo konnektörü
SM-5ES1N8A8S24 - Kablo konnektörü
1613520

Kablo konnektörü, düz uzun, Vidalı kilitleme, M40, pin sayısı: 2+3+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 20,5 mm ... 26,5 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SM, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür