Managed Switch EP7000 seri, 32 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 10 V DC ... 36 V DC, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Layer 3 switch'ler
Managed NAT Switch 2000 seri, 8 RJ45 port 10/100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Managed NAT Switch 2000 seri, 8 RJ45 port 10/100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): 0 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Managed Switch EP7000 seri, 24 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP kombo portlar 100/1000 Mbit/s (SFP) veya 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 10 V DC ... 36 V DC, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Managed Switch EP6000 seri, 12 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
EP6000 serisi yönetilebilir switch, 10/100/1000 Mbit/s hıza sahip RJ45 portlarının ve 100/1000 Mbit/s hıza sahip SFP portlarının yapılandırılabilir kombinasyonu, ek işlevsellik için modül seçenekleri, -40°C ile +85°C arasında çalışma sıcaklığı, besleme: 100 - 240 V AC/DC, yedekli 48 V DC, 48 V DC, yedekli 24 V DC veya 24 V DC
Managed Switch EP7000 seri, 16 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 36 V DC ... 72 V DC, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Yirmi dört 10/100/1000 Mbps bakır veya 100/1000 Mbps SFP port ve dört adet 1000/10.000 Mbps SFP port için yuvalara sahip Ethernet gigabit modüler anahtar, çalışırken değiştirilebilir arka modüller. Ağır şartlara uygun kaplama.
Managed Switch EP7000 seri, 32 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 36 V DC ... 72 V DC, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Managed Switch EP7000 seri, 24 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP kombo portlar 100/1000 Mbit/s (SFP) veya 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır