IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
EP6000 serisi yönetilebilir switch, 10/100/1000 Mbit/s hıza sahip RJ45 portlarının ve 100/1000 Mbit/s hıza sahip SFP portlarının yapılandırılabilir kombinasyonu, ek işlevsellik için modül seçenekleri, -40°C ile +85°C arasında çalışma sıcaklığı, besleme: 100 - 240 V AC/DC, yedekli 48 V DC, 48 V DC, yedekli 24 V DC veya 24 V DC
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 82,7 mm |
| Yükseklik | 188,39 mm |
| Derinlik | 197,12 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk (Muhafaza) | beyaz alüminyum (RAL 9006) |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | Konfigürasyona bağlı |
| Ethernet (SFP) | |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| İletim hızı | 100/1000 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
| Kanal sayısı | Konfigürasyona bağlı |
| HSR/PRP Kombo Portlar | |
| Bağlantı yöntemi | SFP/RJ45 |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s (RJ45 port) |
| 100/1000 Mbit/s (SFP portlar) | |
| Kanal sayısı | Konfigürasyona bağlı |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Alarm röle çıkışı: |
| Çıkış tanımı | 24 V DC, 1 A maksimum 125 V DC, 200 mA maksimum |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Form-C Röle |
| Sinyal kontağı | |
| Kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Kontrol akımı | 1 A |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch EP6000 |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| IP parametrelendirme | DHCP Option 82 |
| MAC adres tablosu | 16k |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: GÜÇ, HATA, Bağlantı durumu |
| Yönetim fonksiyonları | SNMPv1/v2/v3 |
| Port yansıtma | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB desteği | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | SysLog |
| Filtre fonksiyonları | Link Aggregation |
| NAT işlevleri | 1:1-NAT (Yalnızca 6500 seçeneği ile) |
| Yedekli fonksiyonlar | HSR (Yalnızca LM05 - 2RBX seçeneği ile) |
| PRP (Yalnızca LM05 - 2RBX seçeneği ile) | |
| RSTP | |
| Süre senkronizasyonu | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Firewall-Regeln | Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı (Yalnızca 6500 seçeneği ile) |
| Doğrulama | RADIUS Doğrulaması |
| TACACS+ Doğrulaması | |
| ACL'ler (Erişim Kontrolü Listeleri) | |
| Dynamic host configuration protocol (DHCP) desteği | İstemci, Sunucu ve Röle |
| Link layer discovery protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Lokal diyagnostikler | Güç Besleme gerilimi yeşil LED |
| Hata Alarm sinyali Kırmızı LED | |
| X1...X16 Link durumu yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 50 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| kullanılan SFP modülüne bağlı olarak | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | Konfigürasyona bağlı |
| 100 - 240 V AC/DC, yedekli 48 V DC, 48 V DC, yedekli 24 V DC veya 24 V DC | |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (16 saat boyunca 85 °C'de tip testine tabi tutulmuştur, birlikte işleme modelleri için maks. sıcaklık 70 °C.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Standart tanımlama | Ortam koşulları |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Durum göstergesi | LED'ler: GÜÇ, HATA, Bağlantı durumu |
| Ürün numarası | 1739245 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN512 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.727 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.958 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS: 75980-60-8) | |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Trafik filtreleme, RADIUS ve TACAC kimlik dorulama için Erişim Kontrol Listeleri (ACL) desteği.
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018