CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır
100 m uzaklığa kadar iletim için Gigabit SFP modülü.
Ürün Ayrıntıları
Genişlik
13,7 mm
Yükseklik
13,8 mm
Uzunluk
67,8 mm
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz.
Muhafaza malzemesi
Metal
Montaj tipi
Geçmeli montaj
Ethernet (RJ45)
Bağlantı yöntemi
RJ45 soket, autonegotiation ve autocrossing
İletim hızı
1000 Mbit/s
Ürün tipi
SFP modülü
Tasarım
SFP slotlu Factoryline cihazlar
Format
SFP (Small Form-factor Pluggable)
Nominal durum için maksimum güç kaybı
1,11 W
İletim ortamı
Bakır
Besleme
Besleme gerilimi
3,3 V
Bağlantı beslemesi
SFP slotu üzerinden
Bağlantı yöntemi
SFP slota takılır
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 85 °C (yoğunlaşma yok)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-45 °C ... 90 °C (yoğunlaşma yok)
İzin verilen nem (çalışma)
30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok)
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok)
Titreşim (çalışma)
IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz
Hava basıncı (çalışma)
86 kPa ... 108 kPa (1500 m deniz seviyesinin üzerinde)
Hava basıncı (stok/nakliye)
66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde)
Ürün numarası
1207198
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
DNN
Ürün Kodu
DNN623
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4063151274696
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
44 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
23 g
Gümrük tarife no
85176200
Menşe ülke
MY
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.