FL SWITCH EP6412-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1471547

Yönetilebilir switch, 10/100/1000 Mbps hıza sahip on 12 adet RJ45 portu, 100/1000 Mbps hıza sahip 4 adet SFP portu, çalışma sıcaklığı: -40 °C ... +85 °C çalışma sıcaklığı aralığı, güç kaynağı: 100 V AC/D ... 240 V AC/DC (Nom.)

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Trafik filtreleme, RADIUS ve TACAC kimlik dorulama için Erişim Kontrol Listeleri (ACL) desteği.