FL NAT 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702882

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Managed NAT Switch 2000 seri, 8 RJ45 port 10/100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

1:1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme, port yönlendirme
Birkaç LAN ve WAN bölgesine esnek dağıtım
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
MRP (istemci ve yönetici)
VLANs
RSTP
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
İnce tasarım
Web tabanlı yönetim, SNMP
Konfigürasyon belleği
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun