NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
Patch kablosu
1411854
Patch kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | düz |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominal gerilim UN | 48 V |
| Nominal akım IN | 0,5 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 10 Gbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6A |
| İletim hızı | 10 GBit/s |
| Dalga empedansı | 100 Ω |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 200 |
| Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 50,00 N |
| Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | 30 N |
| Sızdırmazlık malzemesi | TPE |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Ekranlı | evet |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Ekranlı | evet |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ethernet 10 Gbit [94F] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet 10 Gbit [94F] |
| Ethernet 10 Gbit 94F | |
| İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damar için 4 çift |
| Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ürün numarası | 1411854 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABF |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 8,647 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018