FL DIN RA - DIN ray adaptörü
2891053

DIN rayı montajlı ekipmanların raka monte edilebilmesi için, FL DIN RA standart, 19-inç raka monte edilir (EIA-310-D, IEC 60297-3-100).

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Sağlam: 17.5 kg ağırlık kapasitesi, çok sayıda ve tipte cihazın montajını sağlar
Sağlam: Emniyetli derinlik kilitleri "no –slip" derinlik ayarını korur
Esnek: On ayarlanabilir derinlik ayarı (20 mm artış, 70 - 210 mm derinlik) tüm ekipman tiplerine önden erişim sağlar
DIN ray ürünlerinin endüstriyel raklara kolay ve güvenli uyarlaması