DIN ray adaptörü, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, malzeme: PC-GF10, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 22, Ürün takımı, RJ45 kablo bağlantı modülü dahil DIN rayı adaptörü
Ağ kurulumu – patch panelleri, PoE dağıtıcılar ve ağ izolatörlerinden SFP modüllerine kadar
Tüm ağı kendiniz kurun – size yardım etmekten memnun oluruz. Bakır, fiber optik veya hızlı konnektörler – Phoenix Contact, esnek yerinde kurulum için patch panelleri, PoE enjektörleri, PoE dağıtıcılar, izolatörler ve yedek modüller gibi gerekli tüm komponentleri size temin edecektir.
Patch panel, 8 yay kuvveti bağlantılı klemens için bir RJ45 jak (1:1 atama), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı adaptörü, IP20, DIN rayına atlama köprüleri ile ekran teması seçeneği
Bağlantı paneli, iki RJ45 jak, CAT6, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20
DIN ray adaptörü, tasarım: Ektranlı soketler, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: PC-GF10, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, montajlı modülsüz
Bağlantı paneli, IDC klemenslerde RJ45 jak, CAT6, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, gergi kilidi ile ekran teması
Patch panel, 8 vidalı bağlantılı klemens için bir RJ45 jak (1:1 atama), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı adaptörü, IP20, DIN rayına atlama köprüleri ile ekran teması seçeneği
Patch panel, 4 vidalı bağlantılı klemens için bir RJ45 jak (atama 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN rayı adaptörü, IP20, DIN rayına atlama köprüleri ile ekran teması seçeneği
Ethernet ağlarında elektriksel yalıtım için pasif ağ izolatörü. Ethernet cihazlarını 4 kV'ye kadar gerilim farklarına karşı korur. 100 Mbps'e kadar geçiş hızları için kullanılabilir. İki adet RJ 45 fişi bağlamak mümkündür.
Ethernet ağlarında elektriksel yalıtım için pasif ağ izolatörü. Ethernet cihazlarını 4 kV'ye kadar gerilim farklarına karşı korur. 1 Mbps'e kadar geçiş hızları için kullanılabilir. İki adet RJ 45 fişi bağlamak mümkündür.
850 nm dalga boyu ile 1 km'e kadar iletim için Gigabit SFP modülü
Patch panelleri kontrol panosu ve saha arasında güvenli bir bağlantıyı garanti eder
Ethernet patch paneller Hızlı güvenli bağlantı
Ethernet patch paneller, saha ve kontrol panosu kablolaması arasında hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Kapalı bir kablolama alanında, IDC, Push-in veya vidalı bağlantı saha kablosunun montajını basitleştirir.
Kablo ekranı aletsiz hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir - gerginlik giderme aynı anda sağlanır. Bu, montajda büyük zaman kazandırır.
Opsiyon olarak bu arayüz modülleri aşırı gerilim korumalı ve ekran akımı izlemeli olarak da mevcuttur.
PoE enjektörleri networkünüze güvenilir veri ve elektrik sağlar
PoE enjektörler Güvenilir ve kolay besleme
Power over Ethernet (PoE) enjektörleri, kameralar gibi uzaktaki Ethernet cihazlarını veri ve elektrik ile ortak bir kablo üzerinden beslemek için kullanılabilir. Kompakt bağımsız çözüm, 60 watt'a kadar çeşitli performans sınıflarında mevcuttur.
PoE enjektörleri, RJ45 jakına ek olarak saha kablosu ve entegre aşırı gerilim koruması için alternatif bağlantı teknolojilerine sahiptir. Bu, bağlı uç cihazları korur ve dolayısıyla sistem sürekliliğini arttırır.
PoE ayırıcı enerji ve veriyi yerel olarak ayırır.
PoE ayırıcılar Veri ve enerjiyi yerel olarak ayırın
Power over Ethernet ayırıcılar PoE olmayan nihai cihazlarını uzak istasyonlara kolay ve uygun maliyetli şekilde kurmanızı sağlar. WLAN veya Bluetooth erişim noktaları, kontrol cihazları, I/O istasyonları vb. için PoE ayırıcı, verileri ve enerjiyi yerel olarak ayırır ve bunları ayrı olarak kullanıma sunar. Bu şekilde, PoE-yetenekli olmayan network bileşenleri için bile maliyet avantajlarından ve PoE çözümünün kolay kablolanmasından yararlanırsınız.
Network izolatörleri uç cihazlarınızı korur
Network izolatörleri Network'ün elektriksel izolasyonu için
Endüstriyel ortamlarda potansiyel farkları parazitsiz veri iletimi için sürekli bir sorun teşkil etmektedir. FL ISOLATOR, bakır-esaslı Ethernet network'lerinde elektriksel izolasyon için kullanılır.
4 kV'a kadar yüksek kaliteli izolasyon ile Ethernet cihaz ve arayüzlerinizi koruyabilirsiniz. Bu da parazitlere dayanımı önemli ölçüde artırır.
FL ISOLATOR opsiyon olarak M12 bağlantı teknolojili ve duvara monte gövdeli olarak da temin edilebilir.
Esnek fiberglas iletim için SFP modülleri
SFP modülleri Fiberglas teknolojisinin esnek kullanımı
SFP (small form-factor pluggable) modülleri Ethernet Switch'lerinizin SFP portlarını esnek kullanabilmenizi sağlar. İster tek modlu veya çok modlu iletim, ister Hızlı Ethernet veya Gigabit, Phoenix Contact uygulamanız için uygun SFP modüllerini sunar:
- Bakır veya FO iletim (tek modlu veya çok modlu)
- 80 km'ye kadar iletim mesafeleri
- WDM teknolojili tekli fiber iletim
- 100 Mbps ve 1000 Mbps
- SFP slotlu tüm Phoenix Contact switch'lerinde kullanılabilir