NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - DIN ray adaptörü
1100077

DIN ray adaptörü, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, malzeme: PC-GF10, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 22, Ürün takımı, RJ45 kablo bağlantı modülü dahil DIN rayı adaptörü

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım
Bakır ve fiber optik kablajın dağıtılması için
Özel alet olmadan önden çıkarma
One-Piece Design
Özel alet gerektirmeyen montaj
Bakır modüller için opsiyonel ekran bağlantısı
Emniyet elemanları aksesuarlar dahilinde sağlanır
Modül ara parçaları adaptör olmadan entegre edilebilir
Etiketleme servisi: Phoenix Contact tüm etiketleri gereksinimlerinize göre özel olarak etiketleyebilir