FL ISOLATOR bakır Ethernet ağlarında elektriksel izolasyon için kullanılır. Endüstriyel ortamlarda potansiyel farklılıklar parazitsiz veri iletiminde sürekli bir sorun teşkil etmektedir. 4 kV'a kadar yüksek kaliteli izolasyon Ethernet cihazları ve arayüzleri için güvenilir bir koruma sağlar.
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
-
Ağ izolatörü
2313915
Ethernet ağlarında elektriksel yalıtım için pasif ağ izolatörü. Ethernet cihazlarını 4 kV'ye kadar gerilim farklarına karşı korur. 1 Mbps'e kadar geçiş hızları için kullanılabilir. İki adet RJ 45 fişi bağlamak mümkündür.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Ağ izolatörü |
| MTBF | 5446 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 2959 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | Ethernet // Ethernet |
| İzolasyon gerilimi giriş/çıkış | 250 Vrms |
| Test gerilimi data arayüzü/data arayüzü | 4 kV AC (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinyal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim uzunluğu | ≤ 100 m (Her iki port üzerinden toplam uzunluk (veri hızına ve kullanılan kabloya bağlıdır)) |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Kanal sayısı | 1 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 92 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 25g, 11 ms periyot, yarı sinüs şok darbe |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Gemi inşası | |
| Tanımlama | DNV GL |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 26 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 20 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50121 |
| EN 50155 | |
| Standart tanımlama | Demiryolu uygulamaları |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2313915 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC332 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356574563 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 118,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 119 g |
| Gümrük tarife no | 85176990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Ağ izolatörü 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2891686
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
Güç kaynağı gerekmez
4 kV'a kadar dielektrik dayanım
Kaplanmış PCB sayesinde özellikle ağır endüstriyel ortamların agresif etkilerine karşı korumalı
EN 50155 ve EN 50121'e uygun olarak demiryolu uygulamaları için onaylı
Veri kablolarının ve kablo ekranlarının elektriksel izolasyonu
-25 °C ... +85 °C geniş sıcaklık aralığı
EN DIN raylarına montaj
1000 Mbps'ye kadar iletim hızı
Sürekli izolasyon gerilimi 250 VRMS
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018