Patch paneller Patch paneller, saha ve kontrol panosu kabloları arasında arabirim modülleri olarak görev yapar. Yeni DIN rayı cihazları artık geleneksel RJ45 bağlantısına ek olarak Push-in, IDC veya vidalı bağlantı da sunuyor. Bu montajda büyük zaman kazandırır. Versiyonlar entegre aşırı gerilim korumalı ve ekran akımı izlemeli olarak temin edilir. Ürün gamı, uzak Ethernet cihazlarına aynı kablo üzerinden veri ve gerilim sağlayabilen Power over Ethernet (PoE) Enjektörleri ile tamamlandı.

Patch paneller

Avantajlarınız

  • Hızlı ve kolay montaj
  • Çok çeşitli bağlantı teknolojileri
  • Yüksek sistem sürekliliği için aşırı gerilim koruması
  • ATEX, IECEx ve UL gibi kapsamlı onaylar ve DNV GL gemi inşaatı onayı
  • Kablolama alanı ön panel kapağı ile kapatılmıştır
  • Kompakt tasarım

Çok çeşitli bağlantı teknolojileri ve kapalı kablolama alanı

Montaj sırasında daha fazla esneklik ve zamandan tasarruf: IDC, Push-in, vidalı ve RJ45 bağlantılarından birini seçebilirsiniz.

Menteşeli bir kapak, saha kablosu tarafındaki kablo bağlantı alanını bağlantı klemensleri ve ekran temasıyla kapatır. Bu, üniform bir montaj yapısı sağlar. Bu görsel ekstraya ilaveten, hassas bağlantı kabloları dış etkenlerden korunmuş olur.

Aletsiz ekran bağlantısı: gevşek parçası olmayan bağlantı

Aletsiz ekran bağlantısı

Aletsiz ekran bağlantısı

Kablo ekranı aletsiz hızlı ve kolay şekilde cihaza bağlanabilir - gerilim giderme aynı anda sağlanır. Kabloyu şafta yerleştirin ve kapağı kapatın - bütün yapacağınız bu kadar. Avantajınız: gevşek parçası olmayan aletsiz bağlantı sayesinde hızlı montaj.

Saha kablosu tarafında aşırı gerilim koruması

Patch paneller artık yeni aşırı gerilim koruması ve ekran akımı izleme işlevleriyle birlikte sunulmaktadır. Entegre aşırı gerilim koruması, cihazları ve uygulamayı veri kablolarındaki ani yüksek gerilimlere karşı korur. Kablo ekranının akım izlemesi Power over Ethernet uygulamalarında diyagnostik için kullanılır. Bir LED, potansiyelde veya diğer ekran akımlarında elektromaneytik parazitten kaynaklanan farklılıklar olup olmadığını gösterir.

Patch panel ürün gamına genel bakış

PP-RJ-... patch paneller
PP-RJ-...-E patch paneller
PP-RJ-...-F patch paneller
PP-RJ-... patch paneller

PP-RJ-...-E patch paneller

PP-RJ-...-F patch paneller

Açıklama Standart patch paneller Genişletilmiş onaylara sahip standart patch paneller Aşırı gerilim korumalı patch panel
Bağlantı RJ45, vidalı, Push-in, IDC RJ45, vidalı, Push-in, IDC RJ45, vidalı, Push-in, IDC
Onaylar UL UL, UL HazLoc, DNV GL, ATEX, IECEx UL, UL HazLoc, DNV GL, ATEX
Aşırı gerilim koruması Hayır Hayır Evet
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git