Ethernet patch paneller, saha ve kontrol panosu kablolaması arasında hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Pasif sonlandırma panelleri RJ45 konnektörlerin sahada montajı için elverişli bir alternatif sunar.
FL-PP-RJ45-SC
-
Patch panel
2901643
Patch panel, 8 vidalı bağlantılı klemens için bir RJ45 jak (1:1 atama), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı adaptörü, IP20, DIN rayına atlama köprüleri ile ekran teması seçeneği
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Dağıtım panosu |
| MTBF | 6702 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 2962 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kanal sayısı | 1 |
| Sıkma torku | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Pin ataması | 1:1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (patch kabloları dahil) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 16 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 26 |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 CAT5e |
| Kanal sayısı | 1 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 29 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 53 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PVC / PA |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 10 mm |
| Kablo empedansı | 100 Ω |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≤ 2500 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 25g, 11 ms periyot, yarı sinüs şok darbe |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -10 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 25 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Sertifika | PxCIF14ATEX2901642U |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Gemi inşası | |
| Tanımlama | DNV GL |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2901643 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC331 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356623391 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 56,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 58,08 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Ağ izolatörü 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 konnektör 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SC-E - Patch panel 1746809
Avantajlarınız
Toprak potansiyeline güvenli ekran bağlantısı
CAT5e
DIN rayına montaj
10/100/1000 Mbps
Köprüler üzerinden opsiyonel ekran bağlantısı
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı
IEEE 802.3bt, tip 4 uyarınca PoE-uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018