DIN ray adaptörü, RJ45, CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, malzeme: PC-GF10, iletken kesiti: AWG 26- 22, muhafaza sınıfı: IP20, Ürün takımı, RJ45 kablo bağlantı modülü dahil DIN rayı adaptörü
DIN rayları için bağlantı paneli
Patch panel, 8 yay kuvveti bağlantılı klemens için bir RJ45 jak (1:1 atama), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı adaptörü, IP20, DIN rayına atlama köprüleri ile ekran teması seçeneği
DIN ray adaptörü, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, malzeme: PC-GF10, muhafaza sınıfı: IP20, montajlı modülsüz
Patch panel, iki RJ45 jak (1:1 atama), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı adaptörü, IP20, DIN rayına atlama köprüleri ile ekran teması seçeneği
PoE nihai cihazlarının (PD) sabit güç kaynağı için pasif PoE çözümü, 10/100 Mbps, -40°C ... +75°C, DIN rayı montajı
Patch panel, 8 vidalı bağlantılı klemens için bir RJ45 jak (1:1 atama), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı adaptörü, IP20, DIN rayına atlama köprüleri ile ekran teması seçeneği
Bağlantı paneli, push-in klemenslerde RJ45 jak, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, gergi kilidi ile ekran teması, ekran akımı izleme, aşırı gerilim koruması
Patch panel, 4 vidalı bağlantılı klemens için bir RJ45 jak (atama 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN rayı adaptörü, IP20, DIN rayına atlama köprüleri ile ekran teması seçeneği
Patch panel, 8 LSA bağlantılı klemens için bir RJ45 jak (1:1 atama), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, köprülerle DIN raya ekran teması seçeneği
Patch panel, ince tasarım genişliği, genişletilmiş sıcaklık aralığı, iki RJ45 jak, 1:1 atama, çok yönlü ekran, CAT5, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20