ETH POWER ADAPTER - Power module
1679314

PoE nihai cihazlarının (PD) sabit güç kaynağı için pasif PoE çözümü, 10/100 Mbps, -40°C ... +75°C, DIN rayı montajı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Kullanılmayan kablolarda gerilim iletimi için basit çözüm
-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
Geçmeli sigorta
Kompakt tasarım
Bağlı gerilimi bildirmek için LED