CELLULINK 4401-4G GL M40 - Router
1637627

Endüstriyel 4G dış mekân router, CAT4, 150 Mbit/s, entegre edilmiş 2x2 MIMO antenler, dünya çapında kullanılabilir, 3G/2G'ye geri dönüş, kontrol panosuna montaj, 1 RJ45 portu (PoE In) ve COMBICON, NAT, çift SIM, eSIM için hazır, GNSS, IP66/IP69K, IK10, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalı ürün

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

4G hücresel şebekeler için endüstriyel hücresel router
Maliyet tasarrufu sağlayan ve yer kazandıran kurulum için entegre antenler
Optimum mobil telefon sinyal alımı için güçlü 2x2 MIMO antenler
IEC 62443-4-2 uyarınca cihaz sertifikasyonu ile maksimum siber güvenlik
SIM kart ve eSIM ile çift SIM ve sağlayıcı geri dönüşü (eSIM daha sonraki bir ürün yazılımı sürümünde desteklenecektir.)
GNSS ile zaman senkronizasyonu ve konumlama
Hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı dış mekân muhafazası
IK10 darbe dayanımı ve kapatılabilen LED sayesinde vandalizme karşı koruma
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Makinelere, mobil ünitelere ve kontrol panolarına direkt montaj için optimize edilmiştir
Cihaz ve güncelleme yönetimi için yazılım, aksesuar olarak temin edilebilir
Web tabanlı yönetim veya REST API aracılığıyla kolay konfigürasyon
COMBICON, Power over Ethernet veya pasif Power over Ethernet aracılığıyla besleme
Kapsamlı diyagnostik fonksiyonları

Sıkça Sorulan Sorular


"eSIM ready" ne anlama geliyor?

Tüm cihazlar bir eUICC ile donatılmıştır. ESIM/eUICC, bir yazılım güncellemesinden sonra kullanılabilir.


Cellulink cihazları bir VPN tüneli oluşturabilir mi?

Hayır, Cellulink cihazları VPN işlevine sahip değildir. Özellikle cihaz uzakta ve halka açık alanlara monte edildiğinde, uygulamanız ile cihazın montaj konumu arasındaki şifrelenmemiş iletişim, saldırı için bir hedef haline gelir. Uygulamanız her zam... Daha fazla görüntüle

Hayır, Cellulink cihazları VPN işlevine sahip değildir. Özellikle cihaz uzakta ve halka açık alanlara monte edildiğinde, uygulamanız ile cihazın montaj konumu arasındaki şifrelenmemiş iletişim, saldırı için bir hedef haline gelir. Uygulamanız her zaman uçtan uca şifrelenmiş olmalıdır. Bunun için PLCnext Control gibi VPN özellikli kontrolör veya mGuard ürün gamındaki gibi bir güvenlik ekipmanı kullanın. Bulut veya web sunucuları ile gerçekleştirilen normal İnternet iletişimi zaten şifrelenmiş olmalıdır. Bunun için örneğin TLS şifreleme (HTTPS, MQTTS) kullanın. Cellulink'te VPN işlevi artık gerekli olmaz. Hala VPN işlevine sahip hücresel router'a ihtiyacınız varsa, TC ROUTER ürün gamını kullanın.

Daha az görüntüle

Cellulink cihazları enerji tasarrufu moduna sahip mi?

Cihazlar enerji tasarrufu moduna sahip değildir. Bununla birlikte, web tabanlı yönetim veya bir API aracılığıyla hücresel modülü kapatabilirsiniz. Bu, cihazın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu durumda hücresel şebeke üzerinden iletişim kurm... Daha fazla görüntüle

Cihazlar enerji tasarrufu moduna sahip değildir. Bununla birlikte, web tabanlı yönetim veya bir API aracılığıyla hücresel modülü kapatabilirsiniz. Bu, cihazın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu durumda hücresel şebeke üzerinden iletişim kurmak artık mümkün değildir.
Cihazı tamamen kapatarak maksimum enerji tasarrufu elde edebilirsiniz. Örneğin kontrolör, DC veya PoE beslemesini röle aracılığıyla kontrol edebilir. Cihazın başlatılması ve hücresel şebekeye kaydedilmesinin biraz zaman alacağını lütfen unutmayın.

Daha az görüntüle