Security-Router seri, 5 RJ45 portları (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır, Tam işlev kapsamına sahip konfigüre edilebilir durum denetim güvenlik duvarı, IEC 61784-3-3 uyarınca PROFIsafe için güvenli izolasyon, kullanıcı güvenlik duvarı, koşullu güvenlik duvarı, kural setleri
DIN rayı router'ları
Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır, Tam işlev kapsamına sahip konfigüre edilebilir durum denetim güvenlik duvarı, IEC 61784-3-3 uyarınca PROFIsafe için güvenli izolasyon, kullanıcı güvenlik duvarı, koşullu güvenlik duvarı, kural setleri
Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Endüstriyel 5G router (5G NR, sürüm 16, SA/NSA), artık dünya genelinde de kullanılabilir, 4G (LTE Advanced Pro) ve 3G'ye (HSPA+) geri dönebilen , 4 port anahtar, güvenlik duvarı, NAT, IPsec ve OpenVPN, 4 x SMA-F anten soketleri, SMS ve e-posta iletimi, 4 DI, 2 DO. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Güvenlik aygıtı, 10/100/1000 Mbps, NAT, VPN, güvenlik duvarı
Security-Router seri, 5 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, 4 portlu yönetilmeyen switch, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır, Basit durum denetim güvenlik duvarı, IEC 61784-3-3 uyarınca PROFIsafe için güvenli izolasyon
Güvenlik aygıtı, 10/100/1000 Mbps, NAT, VPN, güvenlik duvarı
Endüstriyel 4G LTE router, dünya çapında kullanım, 3G (HSPA+) ve 2G'ye (EDGE) düşme kapasiteli, 2 Ethernet arabirimi, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 2x SMA-F anten soketi, SMS ve e-posta iletimi, 2 dijital giriş, 1 dijital çıkış
Local security gateway for machines to easily support requirements from the Cyber Resilience Act and Machinery Regulation
Endüstriyel 4G LTE router, EU cihazı, 3G (UMTS/HSPA) ve 2G (GPRS/EDGE) fallback, 2-portlu switch, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 4 DI, 2 DO