TC ROUTER 5004T-5G EU - Router
1439475

Endüstriyel 5G router (5G NR, sürüm 16, SA/NSA), artık dünya genelinde de kullanılabilir, 4G (LTE Advanced Pro) ve 3G'ye (HSPA+) geri dönebilen , 4 port anahtar, güvenlik duvarı, NAT, IPsec ve OpenVPN, 4 x SMA-F anten soketleri, SMS ve e-posta iletimi, 4 DI, 2 DO

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Genel ve özel 5G ağları (SA/NSA) için hücresel router
Dinamik filtreleme için durumsal denetleme güvenlik duvarı
Entegre edilmiş anahtarlama girişi üzerinden doğrudan SMS veya e-posta aracılığıyla alarm gönderilir
IPsec ve OpenVPN
Çağrı veya SMS ile VPN uzak başlatma
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
4 anahtarlama girişi ve 2 anahtarlama çıkışı
4 yerel Ethernet bağlantısı
Entegre kayıt defteri
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Kapsamlı diyagnostik fonksiyonları
Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
Küresel hücresel haberleşme pazarı için (donanım sürümü 11 itibariyle)