NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo
1340143

Koaksiyel kablo, 50 Ω, uzunluk: 1 m, N(m) - SMA(m), dış kablo çapı: 4,9 mm, iletim frekansı: ≤7,25 GHz, tipik zayıflama: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kurşunsuz malzemelerin kullanımı sayesinde geleceğe dönük
WLAN, Bluetooth, LTE ve 5G sinyalleri için ideal
7,25 GHz'e kadar olan frekans aralığı, yüksek WLAN 6 ve 5G frekans bantlarının kullanılmasını sağlar
UV ışınlarına dayanıklı LSZH kablosunun kullanılması, neredeyse tüm endüstriyel alan iletişim uygulamalarında kullanım sağlar