RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör
2867843

Kontrol panosu geçişi için anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: 2 x N (dişi)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Sistem uyumlu bağlantı teknolojisi sayesinde kolay kurulum
Anten kabloları arasında uyum sağlamak için
Kontrol panosu geçişi için