Duvara veya direğe montaj için çok bantlı çok yönlü anten, 2,4 GHz, kazanç: 6 dBi, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, darbeye ve titreşime dayanıklı, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk kelepçeleri dahil, ATEX ve IECEx onayı
Antenler
Kontrol panosu montajı için çok yönlü anten, frekans bandı: 2,4 GHz / 5 GHz, kazanç: 2,5 dBi / 5 dBi, koruma sınıfı: IP68, bağlantı: N (erkek)
Duvara veya direğe montaj için tümyönlü anten, 868 MHz, kazanç: 4 dBi, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), dahil. montaj braketi ve direk kelepçeleri, ATEX ve IECEx onayı
Duvara montaj için çok yönlü anten, frekans bandı: 2,4 GHz, kazanç: 2 dBi, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: RSMA (erkek), 1,5 m bağlantı kablosu, montaj braketi, ve montaj malzemesi dahil
Yönlü anten, 868 MHz/900 MHz, kazanç: 12,15 dBi, polarizasyon: doğrusal, açılma açısı: y/d 56°/46°, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk kelepçesi dahil
Kontrol panosu montajı için vandalizme karşı korumalı çok bantlı çok yönlü anten, frekans bandı: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, kazanç: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, koruma sınıfı: IP68, darbeye dayanıklı: IK08, temizlik maddelerine dayanıklı, darbeye ve titreşime dayanıklı, bağlantı: N (dişi)
Kontrol panosu montajı için vandalizme karşı korumalı çok yönlü anten, frekans bandı: 2,4 GHz, kazanç: 3 dBi, koruma sınıfı: IP55, darbeye dayanıklı: IK08, bağlantı: RSMA (erkek), 1,5 m bağlantı kablosu dahil
Dışarıdan görünmeyen plastik kontrol panosuna montaj için çok bantlı çok yönlü anten, frekans bandı: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 1 dBi .... 2 dBi, bağlantı: SMA (erkek), 90° mafsallı bağlantıya sahip anten konnektörü
Direk veya duvara montaj için yönlü anten, frekans bandı: 868 MHz, kazanç: 3,5 dBi, dairesel polarize, koruma sınıfı: IP67, darbeye dayanıklı: IK06, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), dahil. montaj braketi ve direk kelepçeleri, ATEX ve IECEx onayı
Kontrol panosu montajı için vandalizme karşı korumalı çok bantlı çok yönlü anten, aksesuarlarla opsiyonel panel montajı, frekans bandı: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 2 dBi ... 4 dBi, koruma sınıfı: IP67, darbe direnci: IK10, tuzlu suya dayanıklı, bağlantı: N (dişi konnektör)